Los sensores de humedad/temperatura digitales HumidIcon™ de Honeywell son sensores de temperatura y humedad relativa de tipo de salida digital combinados en el mismo encapsulado. Están disponibles con las siguientes precisiones:
Sensor combinado de humedad y temperatura | Sí |
Voltaje de alimentación | tipo 3,3 V CC |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F) |
Precisión (línea recta de mejor ajuste) | ±4,5 %RH |
Tipo cuerpo | Montaje en superficie, SOIC-8, 1000 unidades en cinta y carrete |
Señal de salida | I2C digital |
Corriente de alimentación | 650 µA |
Tiempo de respuesta | Flujo de aire mínimo de 20 l/m |
Estabilidad a largo plazo (desviación) | ±1,2 % HR durante cinco años |
Tipo de sensor de temperatura | Sensor de temperatura de silicio incorporado en ASIC |
Dispositivo cubierto | No |
Filtro de humedad/polvo | No |
Registro de datos y calibración | No |
Alarmas | Sí |
Nombre de la serie | Honeywell HumidIcon™ HIH6000 |
Disponibilidad | Global |
Especificaciones técnicas
Sensor combinado de humedad y temperatura | Sí |
Voltaje de alimentación | tipo 3,3 V CC |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F) |
Precisión (línea recta de mejor ajuste) | ±4,5 %RH |
Tipo cuerpo | Montaje en superficie, SOIC-8, 1000 unidades en cinta y carrete |
Señal de salida | I2C digital |
Corriente de alimentación | 650 µA |
Tiempo de respuesta | Flujo de aire mínimo de 20 l/m |
Estabilidad a largo plazo (desviación) | ±1,2 % HR durante cinco años |
Tipo de sensor de temperatura | Sensor de temperatura de silicio incorporado en ASIC |
Dispositivo cubierto | No |
Filtro de humedad/polvo | No |
Registro de datos y calibración | No |
Alarmas | Sí |
Nombre de la serie | Honeywell HumidIcon™ HIH6000 |
Disponibilidad | Global |
Industrial:
Médico: