¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de humedad  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Sensor combinado de humedad y temperatura
Voltaje de alimentación tipo 5,0 V CC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±3,5 %RH
Histéresis ±3 %RH
Tipo cuerpo Cuerpo de TO-5
Señal de salida Salida de voltaje analógica para la humedad y resistente para la temperatura
Corriente de alimentación 500 µA
Tiempo de respuesta 50 s 1/e en aire de movimiento lento
Estabilidad a 50 % HR ±0,5 %RH
Estabilidad a largo plazo (desviación) ±1,2 % HR durante cinco años; ±0,25 % de HR cada año
Intercambiabilidad 0 % de HR a 59 % de HR ±5 % de HR, 60 % de HR a 100 % de HR ±8 % de HR
Repetibilidad ±0,5 %RH
Tipo de sensor de temperatura RTD de platino delgado clase 2B (salida nominal: ±0,25 %), 1 kOhm a 0 °C (32 °F)
Dispositivo cubierto
Filtro de humedad/polvo
Registro de datos y calibración
Alarmas No
Nombre de la serie HIH-4602
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Sensor combinado de humedad y temperatura
Voltaje de alimentación tipo 5,0 V CC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±3,5 %RH
Histéresis ±3 %RH
Tipo cuerpo Cuerpo de TO-5
Señal de salida Salida de voltaje analógica para la humedad y resistente para la temperatura
Corriente de alimentación 500 µA
Tiempo de respuesta 50 s 1/e en aire de movimiento lento
Estabilidad a 50 % HR ±0,5 %RH
Estabilidad a largo plazo (desviación) ±1,2 % HR durante cinco años; ±0,25 % de HR cada año
Intercambiabilidad 0 % de HR a 59 % de HR ±5 % de HR, 60 % de HR a 100 % de HR ±8 % de HR
Repetibilidad ±0,5 %RH
Tipo de sensor de temperatura RTD de platino delgado clase 2B (salida nominal: ±0,25 %), 1 kOhm a 0 °C (32 °F)
Dispositivo cubierto
Filtro de humedad/polvo
Registro de datos y calibración
Alarmas No
Nombre de la serie HIH-4602
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de humedad serie HIH-4602-A/C Hoja de datos Inglés 223KB
Sensores de humedad serie HIH-4602-A/C Instrucciones de instalación Inglés 160KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB

Características del producto

  • Encapsulado de plástico termoendurecible moldeado
  • Encapsulado de plástico termoendurecible moldeado
  • Salida de voltaje casi lineal frente a porcentaje de HR (humedad relativa)
  • Intercambiabilidad mediante ajuste con láser
  • Químicamente resistente
  • Precisión mejorada, respuesta rápida
  • Rendimiento estable y con bajos desfases
  • Protección contra estática incorporada
  • En general, ideal para el punto de rocío y la humedad absoluta
  • Carcasa TO-5

Aplicaciones

  • Equipos de refrigeración
  • Secado
  • Meteorología
  • Sistemas a batería
  • Ensambles de OEM (fabricantes de equipos originales)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink