¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de humedad  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Sensor combinado de humedad y temperatura No
Voltaje de alimentación tipo 5,0 V CC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) No corresponde
Histéresis ±3 %RH
Tipo cuerpo 2,54 mm [0,100 in] de distancia entre los pines SIP
Señal de salida Voltaje analógico
Corriente de alimentación 500 µA
Tiempo de respuesta 5 s 1/e en aire de movimiento lento
Estabilidad a 50 % HR ±0,5 %RH
Estabilidad a largo plazo (desviación) ±1,2 % HR durante cinco años; ±0,25 % de HR cada año
Intercambiabilidad 0 % de HR a 59 % de HR ±5 % de HR, 60 % de HR a 100 % de HR ±8 % de HR
Repetibilidad ±0,5 %RH
Tipo de sensor de temperatura No corresponde
Dispositivo cubierto
Filtro de humedad/polvo
Registro de datos y calibración No
Alarmas No
Nombre de la serie HIH-4010/4020/4021
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Sensor combinado de humedad y temperatura No
Voltaje de alimentación tipo 5,0 V CC
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) No corresponde
Histéresis ±3 %RH
Tipo cuerpo 2,54 mm [0,100 in] de distancia entre los pines SIP
Señal de salida Voltaje analógico
Corriente de alimentación 500 µA
Tiempo de respuesta 5 s 1/e en aire de movimiento lento
Estabilidad a 50 % HR ±0,5 %RH
Estabilidad a largo plazo (desviación) ±1,2 % HR durante cinco años; ±0,25 % de HR cada año
Intercambiabilidad 0 % de HR a 59 % de HR ±5 % de HR, 60 % de HR a 100 % de HR ±8 % de HR
Repetibilidad ±0,5 %RH
Tipo de sensor de temperatura No corresponde
Dispositivo cubierto
Filtro de humedad/polvo
Registro de datos y calibración No
Alarmas No
Nombre de la serie HIH-4010/4020/4021
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de humedad serie HIH-4010/20/21 Hoja de datos Inglés 418KB
Sensores de humedad serie HIH-4010/20/21 Instrucciones de instalación Inglés 221KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB

Características del producto

  • Encapsulado de plástico termoendurecible moldeado
  • Salida de voltaje casi lineal frente a porcentaje de HR (humedad relativa)
  • Intercambiabilidad mediante ajuste con láser
  • Precisión mejorada, respuesta rápida
  • Tiempo de respuesta rápida
  • Rendimiento estable y con bajos desfases
  • Químicamente resistente

Aplicaciones

  • Equipos de refrigeración
  • Equipos de HVAC
  • Equipos médicos
  • Secado
  • Meteorología
  • Sistemas a batería
  • Ensambles de OEM (fabricantes de equipos originales)