¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de presión estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Presión de operación 120 bar
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores M14 x 1,5
Rango de ajuste de contacto 150 psi a 4500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 150 psi a 4500 psi
Terminación eléctrica Terminales tipo espada de 1/4 in
Circuitos SPDT-NO/NC
Contactos plata
Presión de resistencia 10000 psi
Presión de ruptura 20000 psi
Calificación resistiva 5 A a 250 V CA, 3 A a 24 V CC
Calificación inductiva No corresponde
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Junta o-ring de nitrilo (pistón de acero)
Temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Base Acero laminado en frío
Histéresis 3 % a 65 % (basado en el rango de puntos definidos)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie HE

Especificaciones técnicas

Presión de operación 120 bar
Tipo de producto Interruptor de presión
Conectores M14 x 1,5
Rango de ajuste de contacto 150 psi a 4500 psi
Puntos definidos de fábrica estándar 150 psi a 4500 psi
Terminación eléctrica Terminales tipo espada de 1/4 in
Circuitos SPDT-NO/NC
Contactos plata
Presión de resistencia 10000 psi
Presión de ruptura 20000 psi
Calificación resistiva 5 A a 250 V CA, 3 A a 24 V CC
Calificación inductiva No corresponde
Sellado estándar IP67 (conectores); IP00 (cuchilla/tornillo)
Diafragma Junta o-ring de nitrilo (pistón de acero)
Temperatura De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Base Acero laminado en frío
Histéresis 3 % a 65 % (basado en el rango de puntos definidos)
Disponibilidad Global
Nombre de la serie HE