¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores RTD  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto HEL-775-B-U-0
Terminación SIP
Material de terminación Bronce de fósforo con revestimiento de estaño-plomo brilloso 60/40
Disponibilidad Global
Tipo de sensor RTD de platino de 1000 ohmios
Coeficiente de temperatura 0,00375 ohmios/ohmios/°C
Tipo cuerpo Revestimiento de cerámica
Rango de detección de temperatura De -55 °C a 150 °C (de -176 °F a 302 °F)
Resistencia base e intercambiabilidad 1000 ohmios ±2 ohmios a 0 °C
Linealidad (% de escala completa) ±0,15 % típ. -55 °C a 150 °C [58 °F a 302 °F]
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Constante de tiempo en aire <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
Estabilidad 0,05 °C cada cinco años en un ambiente ocupado
Voltaje de alimentación No corresponde
Corriente de alimentación 1 mA típ., 2 mA máx.
Autocalentamiento <6,8 mW/ °C típ.
Resistencia de aislamiento 50 MOhm a 50 V CC, 25 °C (77 °F)
Nombre de la serie HEL-775
Construcción Sustrato de alúmina, protección de resina epoxi
Código UNSPSC 41112225
Mercadería UNSPSC RTD (detector de temperatura de resistencia) 41112225

Especificaciones técnicas

Producto HEL-775-B-U-0
Terminación SIP
Material de terminación Bronce de fósforo con revestimiento de estaño-plomo brilloso 60/40
Disponibilidad Global
Tipo de sensor RTD de platino de 1000 ohmios
Coeficiente de temperatura 0,00375 ohmios/ohmios/°C
Tipo cuerpo Revestimiento de cerámica
Rango de detección de temperatura De -55 °C a 150 °C (de -176 °F a 302 °F)
Resistencia base e intercambiabilidad 1000 ohmios ±2 ohmios a 0 °C
Linealidad (% de escala completa) ±0,15 % típ. -55 °C a 150 °C [58 °F a 302 °F]
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Constante de tiempo en aire <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
Estabilidad 0,05 °C cada cinco años en un ambiente ocupado
Voltaje de alimentación No corresponde
Corriente de alimentación 1 mA típ., 2 mA máx.
Autocalentamiento <6,8 mW/ °C típ.
Resistencia de aislamiento 50 MOhm a 50 V CC, 25 °C (77 °F)
Nombre de la serie HEL-775
Construcción Sustrato de alúmina, protección de resina epoxi
Código UNSPSC 41112225
Mercadería UNSPSC RTD (detector de temperatura de resistencia) 41112225

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Circuitos e interruptores de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 125KB
Sensores de temperatura de RTD de platino serie HEL-775 Información del catálogo Inglés 371KB
Ecuación de conducción de calor y autocalentamiento de RTD de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 126KB
Anemometría de película caliente de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 127KB
Tablas de precisión y resistencia de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 93KB

Características del producto

  • Resistencia lineal en comparación con temperatura
  • Preciso e intercambiable
  • Excelente estabilidad
  • Pequeño para respuesta rápida
  • Amplio rango de temperatura

Aplicaciones

  • HVAC (climatización): temperatura ambiente, de conductos y refrigerante
  • Ensambles electrónicos: gestión térmica, compensación de la temperatura
  • Control de proceso: regulación de temperatura