Sensores RTD
Serie HEL-700
RTD de platino de 100 ohm o 1000 ohm. -75 °C a 500 °C. Tubo de alúmina, fibra de vidrio o TFE Teflon con hilos conductores
Los RTD (detectores de temperatura de resistencia) de película fina de platino de la Serie.HEL-700 están diseñados para monitorear o controlar temperaturas críticas en aplicaciones industriales. Ofrecen un cambio lineal en la resistencia en comparación con la temperatura, y combinan alta linealidad, estabilidad, precisión y un amplio rango de temperatura en un encapsulado pequeño de respuesta rápida.
La Serie.HEL-700 está diseñada para medir temperaturas de -75.°C a 540.°C [-100.°F a 1000.°F] con gran precisión. Estos elementos completamente ensamblados están listos para usarse en ensambles de sondas sin la necesidad de empalmes frágiles para extender los cables.
Estos productos se fabrican con una fina capa de platino depositada en un sustrato de alúmina y se ajustan con láser para obtener una intercambiabilidad de resistencia de ±0,2.% (precisión de ±0,5.°C) de forma estándar o ±0,1.% (precisión de ±0,3.°C) de forma opcional. El chip del sensor luego se recubre con vidrio, se lo conecta y se lo refuerza o reviste con cerámica cocida para obtener un encapsulado cilíndrico de alúmina con hilos conductores principales aislados de TFE Teflon® o de fibra de vidrio.