¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores RTD  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Producto HEL-705-U-1-12-00
Terminación Hilos conductores
Material de terminación Cobre niquelado trenzado calibre 28, aislado con Teflon
Disponibilidad Global
Tipo de sensor RTD de platino de 1000 ohmios
Coeficiente de temperatura 0,00375 ohmios/ohmios/°C
Tipo cuerpo Revestimiento de cerámica
Rango de detección de temperatura De -70 °C a 260 °C (de -94 °F a 500 °F)
Resistencia base e intercambiabilidad 1000 ohmios ±1 ohmio a 0 °C
Linealidad (% de escala completa) ±0,1 % típ. De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F); ±2,0 % máx. De -75 °C a 540 °C (de -167 °F a 1004 °F)
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) <0.5 s
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Estabilidad >0,25 °C por año; 0,05 °C cada cinco años en un ambiente ocupado
Voltaje de alimentación No corresponde
Corriente de alimentación 1 mA típ., 2 mA máx.
Autocalentamiento <15 mW/°C típ.
Resistencia de aislamiento 50 MOhm a 50 V CC, 25 °C (77 °F)
Nombre de la serie HEL-700
Construcción Revestimiento de alúmina: refuerzo en carcasa de resina epoxi (hilos de Teflon); refuerzo en carcasa de cerámica (hilos de fibra de vidrio)
Código UNSPSC 41112225
Mercadería UNSPSC RTD (detector de temperatura de resistencia) 41112225

Especificaciones técnicas

Producto HEL-705-U-1-12-00
Terminación Hilos conductores
Material de terminación Cobre niquelado trenzado calibre 28, aislado con Teflon
Disponibilidad Global
Tipo de sensor RTD de platino de 1000 ohmios
Coeficiente de temperatura 0,00375 ohmios/ohmios/°C
Tipo cuerpo Revestimiento de cerámica
Rango de detección de temperatura De -70 °C a 260 °C (de -94 °F a 500 °F)
Resistencia base e intercambiabilidad 1000 ohmios ±1 ohmio a 0 °C
Linealidad (% de escala completa) ±0,1 % típ. De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F); ±2,0 % máx. De -75 °C a 540 °C (de -167 °F a 1004 °F)
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) <0.5 s
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Estabilidad >0,25 °C por año; 0,05 °C cada cinco años en un ambiente ocupado
Voltaje de alimentación No corresponde
Corriente de alimentación 1 mA típ., 2 mA máx.
Autocalentamiento <15 mW/°C típ.
Resistencia de aislamiento 50 MOhm a 50 V CC, 25 °C (77 °F)
Nombre de la serie HEL-700
Construcción Revestimiento de alúmina: refuerzo en carcasa de resina epoxi (hilos de Teflon); refuerzo en carcasa de cerámica (hilos de fibra de vidrio)
Código UNSPSC 41112225
Mercadería UNSPSC RTD (detector de temperatura de resistencia) 41112225

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Circuitos e interruptores de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 125KB
RTD de película fina de platino Serie HEL-700 Hoja de datos Inglés 805KB
Ecuación de conducción de calor y autocalentamiento de RTD de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 126KB
Anemometría de película caliente de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 127KB
Tablas de precisión y resistencia de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 93KB

Características del producto

  • Amplio rango de temperatura
  • Intercambiable
  • Preciso
  • Resistencia lineal en comparación con temperatura
  • Respuesta rápida
  • Ajustado con láser
  • Material de estructura de cerámica
  • Hilos conductores de TFE Teflon® o fibra de vidrio
  • Tamaños pequeños múltiples
  • Elementos completamente ensamblados listos para usar

Aplicaciones

Detección de temperatura para monitoreo, compensación y regulación en:

Industrial:

  • Equipos de HVAC
  • Ensambles de instrumentos y sondas
  • Control de proceso
  • Bobinados y rodamientos de motores
  • Baterías
  • Cámaras ambientales
  • Hornos
  • Orificios de perforación en objetos grandes

Médico:

  • Autoclaves

Productos aeroespaciales y de defensa:

  • Aeronaves
  • Vehículos espaciales

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink