Los sensores Honeywell Zephyr™ de la serie HAF ofrecen una interfaz digital para leer el flujo de aire en los rangos de temperatura compensada y flujo de escala completa especificados. El calentador térmicamente aislado y los elementos de detección de temperatura permiten que estos sensores brinden una respuesta rápida al flujo de aire o gas.
Los sensores Zephyr están diseñados para medir el flujo de masa de aire y demás gases no corrosivos. Los rangos de flujo estándar son 10 SLPM, 15 SLPM, 20 SLPM, 50 SLPM, 100 SLPM, 200 SLPM o 300 SLPM, con rangos de flujo personalizados disponibles. Los sensores están completamente calibrados y su temperatura está compensada con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa.
The HAF Series >10 SLPM is compensated over the calibrated temperature range of 0°C to 50°C [32°F to 122°F]. The state-of-the-art ASIC-based compensation provides digital I2C outputs with a response time of 1 ms.
Estos sensores funcionan con el principio de transferencia de calor para medir el flujo de masa de aire. Están compuestos por un sistema MEMS (microelectromecánico y microelectrónico) por micropuente con resistencias sensibles a la temperatura depositadas con delgadas películas de platino y nitruro de silicio. La boquilla de detección del sistema MEMS está ubicada en un canal de flujo de aire preciso y meticulosamente diseñado para brindar una respuesta repetible al flujo.
Los sensores Zephyr ofrecen al cliente confiabilidad mejorada, alta precisión, mediciones repetibles y la capacidad de personalizar opciones de detección para satisfacer numerosas necesidades de aplicación específicas. Gracias a la combinación de carcasas resistentes con un sustrato estable, estos productos son extremadamente robustos. Están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001.
Nombre de la serie | HAF |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Rango de presión/flujo | 0 SLPM a 20 SLPM |
Tiempo de respuesta | 1 ms típico |
Voltaje de alimentación | 3 VCC a 10 VCC |
Estilo de puerto | Montaje en colector |
Consumo de energía | 60 mW máx. a 200 mW máx. |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
Temperatura compensada | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F) |
Compatibilidad de medios | Gas seco únicamente |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Aire limpio y seco |
Código UNSPSC | 41111931 |
Mercadería UNSPSC | Sensores de flujo 41111931 |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | HAF |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Rango de presión/flujo | 0 SLPM a 20 SLPM |
Tiempo de respuesta | 1 ms típico |
Voltaje de alimentación | 3 VCC a 10 VCC |
Estilo de puerto | Montaje en colector |
Consumo de energía | 60 mW máx. a 200 mW máx. |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
Temperatura compensada | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F) |
Compatibilidad de medios | Gas seco únicamente |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Aire limpio y seco |
Código UNSPSC | 41111931 |
Mercadería UNSPSC | Sensores de flujo 41111931 |
Médico:
Industrial: