¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie HAF
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 SLPM a 200 SLPM
Tiempo de respuesta 1 ms típico
Voltaje de alimentación 3 VCC a 10 VCC
Estilo de puerto Toma macho con punta de 22 mm de diámetro externo según ISO 5356
Consumo de energía 60 mW máx. a 200 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Disponibilidad Global
Comentarios Aire limpio y seco
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie HAF
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 SLPM a 200 SLPM
Tiempo de respuesta 1 ms típico
Voltaje de alimentación 3 VCC a 10 VCC
Estilo de puerto Toma macho con punta de 22 mm de diámetro externo según ISO 5356
Consumo de energía 60 mW máx. a 200 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Disponibilidad Global
Comentarios Aire limpio y seco
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de flujo de aire digitales Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, 10 SLPM a 300 SLPM Hoja de datos Inglés 705KB
Sensores de flujo de aire digitales Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, 10 SLPM a 300 SLPM Instrucciones de instalación Inglés 468KB
Foto de alta resolución del estilo de puerto HH Foto -- 610KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Foto de baja resolución del estilo de puerto HH Foto -- 95KB
Modelo CAD de toma macho con punta de 22 mm de diámetro externo, alta precisión, digital, Serie HAF Zephyr™ en archivo .stp Modelo CAD -- 766KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores de flujo de aire digitales Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, 10 SLPM a 300 SLPM Nota sobre aplicaciones Inglés 279KB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Nota técnica sobre comunicaciones I²C con sensores de flujo de aire digitales de Honeywell Información técnica Inglés 235KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Compatibilidad de medios de gas y factores de corrección Información técnica Inglés 96KB
Glosario de términos de sensores de flujo de aire Información técnica Inglés 154KB
Sensores de flujo de masa de aire que miden la altitud de presiones con diferencial bajo y la corrección de la densidad del gas Información técnica Inglés 85KB
Sensores de flujo de masa: Flujo de masa comparado con flujo volumétrico y conversiones de unidad de tasa de flujo Información técnica Inglés 190KB
Contaminación con partículas de los sensores de flujo de masa de aire y fabricantes de filtros Información técnica Inglés 99KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Banda de error total (TEB): Honeywell especifica la TEB, la medición más integral, clara y significativa que permite una verdadera precisión del sensor. La TEB permite obtener una medición exacta del flujo de aire, lo cual en general es ideal para aplicaciones exigentes con requisitos de gran precisión para la medición precisa del flujo de aire.
  • Alta precisión: Es ideal para aplicaciones exigentes con requisitos de gran precisión.
  • Tiempo de respuesta rápida (1 ms): Permite que la aplicación del cliente responda rápidamente a un cambio en el flujo de aire, lo cual es importante en aplicaciones médicas (por ejemplo, anestesia) e industriales (por ejemplo, extractor de vapor) críticas.
  • Alta estabilidad: Reduce los errores ocasionados por los efectos térmicos y la deriva del cero para ofrecer lecturas precisas en el tiempo y, en general, eliminar la necesidad de calibrar el sistema después del montaje PCB y periódicamente.
  • Alta sensibilidad en flujos muy bajos: Ofrece un tiempo de respuesta rápido en el inicio o el cese del flujo.
  • Alta resolución de 12 bits: Aumenta la capacidad de detectar pequeños cambios en el flujo de aire, lo cual permite a los clientes lograr un control más preciso de la aplicación.
  • Amplio rango de flujo de aire: El rango de flujo de aire más amplio de la industria mide el flujo de masa con rangos de flujo estándar de 0-10 SLPM, 0-15 SLPM, 0-20 SLPM, 0-50 SLPM, 0-100 SLPM, 0-200 SLPM y 0-300 SLPM, o rangos de flujo personalizados, lo que aumenta las opciones para integrar el sensor en la aplicación.
  • Opción de estilos de puerto: El montaje en colector, la toma macho con punta de 22 mm de diámetro externo y la toma hembra roscada G 3/8 ofrecen la flexibilidad para elegir la conexión neumática que sea mejor para la aplicación del cliente.
  • Salida lineal: Ofrece una señal de sensor más intuitiva que la salida nominal de los sensores de flujo de aire básicos, lo cual ayuda a reducir los costos de producción y diseño y el tiempo de implementación.
  • Amplio rango de voltaje de alimentación (3 V CC a 10 V CC): El circuito de energía regulado flexible le ofrece al diseñador la flexibilidad de elegir el voltaje de alimentación que funcione mejor en el sistema.
  • Salida digital I2C basada en ASIC: Facilita la integración con microprocesadores o microcontroladores y reduce la complejidad de la PCB (placa de circuito impreso) y la cantidad de componentes.
  • Calibración de fábrica o personalizada para múltiples tipos de gases: Puede calibrarse de fábrica para gases como aire seco, helio (He), argón (Ar), nitrógeno (N2), óxido nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2), o de forma personalizada para el cliente final, lo cual elimina la necesidad de implementar factores de corrección de gas.
  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la directiva 2002/95/CE

Aplicaciones

Médico:

  • Máquinas para aplicar anestesia
  • Ventiladores
  • Dispositivos de asistencia ventricular (bombas cardíacas)
  • Espirómetros
  • Laparoscopía

Industrial:

  • Instrumentación analítica (espectometría, cromatografía)
  • Relación aire/combustible
  • Celdas de combustible
  • Extractores de vapor
  • Detección de pérdida de gas
  • Supervisión de gases de control de procesos
  • Supervisión de bombas de vacío