Los sensores Honeywell Zephyr™ de la serie HAF ofrecen una interfaz digital para leer el flujo de aire en los rangos de temperatura compensada y flujo de escala completa especificados. El calentador térmicamente aislado y los elementos de detección de temperatura permiten que estos sensores brinden una respuesta rápida al flujo de aire o gas.
Los sensores Zephyr están diseñados para medir el flujo de masa de aire y demás gases no corrosivos. Rangos de flujo estándar disponibles a ±50, ±100, ±200, ±400 o ±750 SCCM. También hay rangos de flujo personalizados disponibles. Los sensores están completamente calibrados y su temperatura está compensada con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa.
The HAF Series is compensated over the temperature range of 0°C to 50°C [32°F to 122°F] and operates across a temperature range of -20°C to 70°C [-4°F to 158°F]. The state-of-the-art ASIC-based compensation provides digital I2C output with a response time of 1 ms.
Estos sensores funcionan con el principio de transferencia de calor para medir el flujo de masa de aire. Están compuestos por un sistema MEMS (microelectromecánico y microelectrónico) por micropuente con resistencias sensibles a la temperatura depositadas con delgadas películas de platino y nitruro de silicio. La boquilla de detección del sistema MEMS está ubicada en un canal de flujo de aire preciso y meticulosamente diseñado para brindar una respuesta repetible al flujo.
Los sensores Zephyr ofrecen al cliente confiabilidad mejorada, alta precisión, mediciones repetibles y la capacidad de personalizar opciones de detección para satisfacer numerosas necesidades de aplicación específicas. Gracias a la combinación de carcasas resistentes con un sustrato estable, estos productos son extremadamente robustos. Están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001.
Estos sensores funcionan con el principio de transferencia de calor para medir el flujo de masa de aire. Están compuestos por un sistema MEMS (microelectromecánico y microelectrónico) por micropuente con resistencias sensibles a la temperatura depositadas con delgadas películas de platino y nitruro de silicio. La boquilla de detección del sistema MEMS está ubicada en un canal de flujo de aire preciso y meticulosamente diseñado para brindar una respuesta repetible al flujo.
Los sensores Zephyr ofrecen al cliente confiabilidad mejorada, alta precisión, mediciones repetibles y la capacidad de personalizar opciones de detección para satisfacer numerosas necesidades de aplicación específicas. Gracias a la combinación de carcasas resistentes con un sustrato estable, estos productos son extremadamente robustos. Están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001.
5,0 Vdc. These sensors measure differential or gage pressures. The robust and durable housing, with its industry-standard mounting configuration, along with a choice of flexible electrical terminations, is designed to withsNombre de la serie | HAF |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Rango de presión/flujo | 0 SCCM a 200 SCCM |
Tiempo de respuesta | 1 ms típico |
Voltaje de alimentación | 5,0 VCC |
Estilo de puerto | Largo |
Presión en modo común | 25 psi máx. |
Consumo de energía | 40 mW máx. |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
Temperatura compensada | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 125 °C (-40 °F a 251 °F) |
Compatibilidad de medios | Gas seco únicamente |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Gas de calibración con nitrógeno |
Código UNSPSC | 41111931 |
Mercadería UNSPSC | Sensores de flujo 41111931 |
Especificaciones técnicas
Nombre de la serie | HAF |
Acondicionador de señal | Amplificado |
Rango de presión/flujo | 0 SCCM a 200 SCCM |
Tiempo de respuesta | 1 ms típico |
Voltaje de alimentación | 5,0 VCC |
Estilo de puerto | Largo |
Presión en modo común | 25 psi máx. |
Consumo de energía | 40 mW máx. |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
Temperatura compensada | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 125 °C (-40 °F a 251 °F) |
Compatibilidad de medios | Gas seco únicamente |
Disponibilidad | Global |
Comentarios | Gas de calibración con nitrógeno |
Código UNSPSC | 41111931 |
Mercadería UNSPSC | Sensores de flujo 41111931 |
Médico:
Industrial: