¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de flujo de aire amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie HAF
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 SCCM a 50 SCCM
Tiempo de respuesta 1 ms típico
Voltaje de alimentación 5,0 VCC
Estilo de puerto Largo
Presión en modo común 25 psi máx.
Consumo de energía 40 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C (-40 °F a 251 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con nitrógeno
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie HAF
Acondicionador de señal Amplificado
Rango de presión/flujo 0 SCCM a 50 SCCM
Tiempo de respuesta 1 ms típico
Voltaje de alimentación 5,0 VCC
Estilo de puerto Largo
Presión en modo común 25 psi máx.
Consumo de energía 40 mW máx.
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 125 °C (-40 °F a 251 °F)
Compatibilidad de medios Gas seco únicamente
Disponibilidad Global
Comentarios Gas de calibración con nitrógeno
Código UNSPSC 41111931
Mercadería UNSPSC Sensores de flujo 41111931

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de flujo de aire digitales Zephyr™ de Honeywell: Instrucciones de instalación de la Serie HAF, de alta precisión, ±HAF SCCM a ±50 SCCM a ±750 SCCM Instrucciones de instalación Inglés 517KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Foto de alta resolución de carcasa con puerto LF Foto -- 1MB
Foto de baja resolución de carcasa con puerto LF Foto -- 114KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Sensores de flujo de aire Zephyr™ de Honeywell, Serie HAF de alta precisión, ±50 SCCM a ±750 SCCM Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos Inglés 81KB
Sensores de flujo de aire analógicos y digitales Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, ±50 SCCM a ±750 SCCM Nota sobre aplicaciones Inglés 482KB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Compatibilidad de medios de gas y factores de corrección Información técnica Inglés 96KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Glosario de términos de sensores de flujo de aire Información técnica Inglés 154KB
Sensores de flujo de masa de aire que miden la altitud de presiones con diferencial bajo y la corrección de la densidad del gas Información técnica Inglés 85KB
Sensores de flujo de masa: Flujo de masa comparado con flujo volumétrico y conversiones de unidad de tasa de flujo Información técnica Inglés 190KB
Contaminación con partículas de los sensores de flujo de masa de aire y fabricantes de filtros Información técnica Inglés 99KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Características del producto

  • Tiempo de respuesta rápida: permite que la aplicación del cliente responda rápidamente a un cambio en el flujo de aire, lo cual es importante en aplicaciones médicas (por ejemplo, anestesia) e industriales (por ejemplo, extractor de vapor) críticas.
  • Amplio rango de flujos de aire: Zephyr mide flujos de masa en rangos de flujo estándar de ±50, ±100, ±200, ±400 o ±750 SCCM, o rangos de flujo personalizados, lo cual aumenta las opciones para integrar el sensor a la aplicación.
  • Rangos de flujo y estilos de encapsulado personalizables: satisfacen las necesidades específicas del usuario final
  • Calibración total y compensación de temperatura: en general, permiten la eliminación de componentes adicionales relacionados con el acondicionador de señal de la PCB, y así reducen el tamaño de la PCB y los costos que muchas veces se asocian a estos componentes (p. ej., adquisición, inventario y montaje)
  • Salida lineal: ofrece una señal de sensor más intuitiva que la salida nominal de los sensores de flujo de aire básicos, lo cual ayuda a reducir los costos de producción y diseño y el tiempo de implementación
  • Baja pérdida de carga: En general, mejora la comodidad del paciente en aplicaciones médicas y reduce el ruido y el desgaste del sistema en componentes tales como motores y bombas.
  • Resolución de 0,049 % FS: aumenta la capacidad de detectar pequeños cambios en el flujo de aire, lo cual permite a los clientes lograr un control más preciso de la aplicación
  • Opción de voltaje de funcionamiento bajo de 3,3 V CC y bajo consumo de energía: Permite su uso en aplicaciones a batería y demás aplicaciones portátiles.
  • Tamaño pequeño: Ocupa menos espacio en la PCB, de modo que es más fácil de adaptar y reduce potencialmente los costos de producción; el tamaño de la PCB también puede reducirse para que se adapte más fácil a aplicaciones de espacio limitado.
  • Materiales que cumplen con RoHS: Cumplen con la Directiva 2002/95/EC.

Aplicaciones

Médico:

  • Máquinas para aplicar anestesia
  • Dispositivos de asistencia ventricular (bombas cardíacas)
  • Nebulizadores
  • Concentradores de oxígeno
  • Sistemas de monitoreo de pacientes (monitoreo de respiración)
  • Máquinas de apnea del sueño
  • Espirómetros
  • Ventiladores
  • Laparoscopía

Industrial:

  • Relación aire/combustible
  • Celdas de combustible
  • Detección de pérdida de gas
  • Sistema de VAV (volumen de aire variable) en sistemas de HVAC (climatización)
  • Medidores de gas
  • Filtros de HVAC