¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Normas y aprobaciones ATEX (CE), IEC Ex
Nombre de la serie GXS
Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Botón superior con rodillo
Voltaje de alimentación 240 Vca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 5 A (temperatura)
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de terminación Cable de 5 m
Tipo de cuerpo GXS
Sellado IP66
Vida útil mecánica esperada hasta 2 millones
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 75 °C (35 °F a 168 °F)
Comentarios Cable de salida inferior; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Especificaciones técnicas

Homologaciones II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Normas y aprobaciones ATEX (CE), IEC Ex
Nombre de la serie GXS
Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Botón superior con rodillo
Voltaje de alimentación 240 Vca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 5 A (temperatura)
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de terminación Cable de 5 m
Tipo de cuerpo GXS
Sellado IP66
Vida útil mecánica esperada hasta 2 millones
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 75 °C (35 °F a 168 °F)
Comentarios Cable de salida inferior; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Hoja de datos Inglés 1MB
XP-4051: Interruptor para áreas peligrosas serie GXA/GXE Instrucciones de instalación Inglés 772KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: De cómo los interruptores de carrera pueden evitar que las máquinas exploten Documentos técnicos Inglés 7MB

Características del producto

  • Homologaciones ATEX (CE) y IEC Ex
  • Sellado IP66
  • Compatible con montaje EN50047
  • Carcasa resistente de zinc de fundición
  • Precableado: 5 metros de cable
  • Cable de salida inferior SOLAMENTE
  • Elemento interruptor con doble aislamiento
  • Interruptor básico de acción rápida

Aplicaciones

  • Áreas peligrosas categoría 2 (zona 1) o categoría 3 (zona 2)
  • Petroquímica
  • Manejo de materiales
  • Válvula

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink