¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Normas y aprobaciones ATEX (CE), IEC Ex
Nombre de la serie GXS
Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 16 N [3,6 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,4 Nm (450 g) mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 8°
Sobrecarrera (OT) máx. 75°
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 250 Vca
Tipo de palanca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 4 A
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de terminación Cable de 5 m
Vibración 10 g
Tipo de cuerpo GXS
Fuerza de impacto 50 g
Sellado IP66
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 75 °C (4 °F a 167 °F)
Comentarios Cable de salida inferior CENELEC; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1; KEMA 00 ATEX 2103 X
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones
Posición de operacion (OP) máx. 26°
Material de contacto Plata
Longitud del cable 5 m

Especificaciones técnicas

Homologaciones II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Normas y aprobaciones ATEX (CE), IEC Ex
Nombre de la serie GXS
Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 16 N [3,6 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,4 Nm (450 g) mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 8°
Sobrecarrera (OT) máx. 75°
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 250 Vca
Tipo de palanca Palanca con deriva de longitud fija de 1,5 in con rodillo de acero frontal
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 4 A
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de terminación Cable de 5 m
Vibración 10 g
Tipo de cuerpo GXS
Fuerza de impacto 50 g
Sellado IP66
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 75 °C (4 °F a 167 °F)
Comentarios Cable de salida inferior CENELEC; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1; KEMA 00 ATEX 2103 X
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones
Posición de operacion (OP) máx. 26°
Material de contacto Plata
Longitud del cable 5 m

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Hoja de datos Inglés 1MB
XP-4051: Interruptor para áreas peligrosas serie GXA/GXE Instrucciones de instalación Inglés 772KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: De cómo los interruptores de carrera pueden evitar que las máquinas exploten Documentos técnicos Inglés 7MB

Características del producto

  • Homologaciones ATEX (CE) y IEC Ex
  • Sellado IP66
  • Compatible con montaje EN50047
  • Carcasa resistente de zinc de fundición
  • Precableado: 5 metros de cable
  • Cable de salida inferior SOLAMENTE
  • Elemento interruptor con doble aislamiento
  • Interruptor básico de acción rápida

Aplicaciones

  • Áreas peligrosas categoría 2 (zona 1) o categoría 3 (zona 2)
  • Petroquímica
  • Manejo de materiales
  • Válvula

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink