¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Normas y aprobaciones ATEX (CE), IEC Ex
Nombre de la serie GXS
Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 16 N [3,6 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,4 Nm (450 g) mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 8°
Sobrecarrera (OT) máx. 75°
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 250 Vca
Tipo de palanca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 4 A
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de terminación Cable de 5 m
Vibración 10 g
Tipo de cuerpo GXS
Fuerza de impacto 50 g
Sellado IP66
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 75 °C (4 °F a 167 °F)
Comentarios Cable de salida inferior CENELEC; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1; KEMA 00 ATEX 2103 X
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones
Posición de operacion (OP) máx. 26°
Material de contacto Plata
Longitud del cable 5 m

Especificaciones técnicas

Homologaciones II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
Normas y aprobaciones ATEX (CE), IEC Ex
Nombre de la serie GXS
Disponibilidad Europa; Asia Pacífico
Fuerza de operación (OF) 16 N [3,6 lb] máx.
Fuerza de liberación 4,4 Nm (450 g) mín.
Recorrido diferencial (DT) máx. 8°
Sobrecarrera (OT) máx. 75°
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 250 Vca
Tipo de palanca Palanca con barra de aluminio
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 4 A
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de terminación Cable de 5 m
Vibración 10 g
Tipo de cuerpo GXS
Fuerza de impacto 50 g
Sellado IP66
Temperatura de funcionamiento -20 °C a 75 °C (4 °F a 167 °F)
Comentarios Cable de salida inferior CENELEC; Construcción a prueba de explosión EEx d IIC T6; EN60079-0, EN60079-1, EN50281-1-1; KEMA 00 ATEX 2103 X
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones
Posición de operacion (OP) máx. 26°
Material de contacto Plata
Longitud del cable 5 m

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Hoja de datos Inglés 1MB
XP-4051: Interruptor para áreas peligrosas serie GXA/GXE Instrucciones de instalación Inglés 745KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Características del producto

  • Homologaciones ATEX (CE) y IEC Ex
  • Sellado IP66
  • Compatible con montaje EN50047
  • Carcasa resistente de zinc de fundición
  • Precableado: 5 metros de cable
  • Cable de salida inferior SOLAMENTE
  • Elemento interruptor con doble aislamiento
  • Interruptor básico de acción rápida

Aplicaciones

  • Áreas peligrosas categoría 2 (zona 1) o categoría 3 (zona 2)
  • Petroquímica
  • Manejo de materiales
  • Válvula