Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas
Serie GXS
ATEX (CE). IEC Ex. IP66. II 2 G Ex d IIC T6. II 2 D Ex tD A21 T85C
Los interruptores final de carrera a prueba de llamas Serie GXS están diseñados específicamente para aplicaciones peligrosas. La carcasa de la Serie GXS está sellada con resina epoxi y tiene una protección contra factores ambientales de IP66 según IEC/EN 60529. Toda la serie GXS cumple con la Directiva europea de Equipos y sistemas de protección previstos para su uso en atmósferas potencialmente explosivas (94/9/EC), conocida comúnmente como la Directiva ATEX.