¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Botón
Tipo de interruptor Corte positivo 2NC/1NO, acción lenta, BBM
Material de contacto Plata
Tipo de terminación 20 mm
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Aluminio
Nombre de la serie GSX
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Normas y aprobaciones cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios Div. 1, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Botón
Tipo de interruptor Corte positivo 2NC/1NO, acción lenta, BBM
Material de contacto Plata
Tipo de terminación 20 mm
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Aluminio
Nombre de la serie GSX
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Normas y aprobaciones cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios Div. 1, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor de seguridad a prueba de explosiones Serie GSX MICRO SWITCH para aplicaciones peligrosas Hoja de datos Inglés 2MB
50032072: Interruptor de seguridad a prueba de explosiones Serie GSX (varios idiomas) Instrucciones de instalación Inglés 10MB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GSX Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GSX Certificado Inglés 26KB
Certificación SIRA para interruptor GSX Certificado Inglés 61KB
Documentos técnicos: De cómo los interruptores de carrera pueden evitar que las máquinas exploten Documentos técnicos Inglés 7MB
Nota técnica: Componentes eléctricos en entornos de ubicaciones peligrosas Nota sobre aplicaciones Inglés 122KB

Características del producto

  • Contactos de acción rápida con corte positivo
  • El botón de empuje de acción positiva corta la corriente al abrir la puerta
  • Carcasa a prueba de explosiones para ubicaciones peligrosas
  • Sellado según NEMA 1, 3, 4, 12, 13 y IP67
  • cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
  • Instalación sencilla
  • Característica de corte positivo
  • Amplias opciones de estilos de actuadores e interruptores

Aplicaciones

  • Compuertas, puertas, paneles de acceso o jaulas en maquinaria de
  • Refinación de hidrocarburos
  • Procesamiento de productos químicos
  • Equipos agrícolas
  • Procesamiento de comida
  • Elevadores de granos

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink