Tipo de producto | Interruptor de límite de seguridad |
Actuador | Eje lateral giratorio |
Tipo de palanca | |
Tipo de interruptor | Corte positivo 2NC/1NO, acción lenta, BBM |
Material de contacto | Plata |
Tipo de terminación | 20 mm |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Material del cuerpo | Aluminio |
Nombre de la serie | GSX |
Sellado | IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 |
Normas y aprobaciones | cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO |
Vida útil mecánica esperada | 1 millón |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Comentarios | Div. 1, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C |
Especificaciones técnicas
Tipo de producto | Interruptor de límite de seguridad |
Actuador | Eje lateral giratorio |
Tipo de palanca | Rodillo de bronce |
Tipo de interruptor | Corte positivo 2NC/1NO, acción lenta, BBM |
Material de contacto | Plata |
Tipo de terminación | 20 mm |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Material del cuerpo | Aluminio |
Nombre de la serie | GSX |
Sellado | IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 |
Normas y aprobaciones | cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO |
Vida útil mecánica esperada | 1 millón |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Comentarios | Div. 1, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C |