¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Palanca con rodillo superior
Tipo de interruptor BBM de acción lenta y corte positivo 3NC/1NO
Material de contacto Plata
Tipo de terminación NPT de 0,5 in
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Aluminio
Nombre de la serie GSX
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Normas y aprobaciones cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios Div. 1, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Palanca con rodillo superior
Tipo de interruptor BBM de acción lenta y corte positivo 3NC/1NO
Material de contacto Plata
Tipo de terminación NPT de 0,5 in
Corriente 10 A (temperatura)
Material del cuerpo Aluminio
Nombre de la serie GSX
Sellado IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13
Normas y aprobaciones cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Vida útil mecánica esperada 1 millón
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios Div. 1, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1, Clase II, Grupos E, F y G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

Documentos


Características del producto

  • Contactos de acción rápida con corte positivo
  • El botón de empuje de acción positiva corta la corriente al abrir la puerta
  • Carcasa a prueba de explosiones para ubicaciones peligrosas
  • Sellado según NEMA 1, 3, 4, 12, 13 y IP67
  • cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO
  • Instalación sencilla
  • Característica de corte positivo
  • Amplias opciones de estilos de actuadores e interruptores

Aplicaciones

  • Compuertas, puertas, paneles de acceso o jaulas en maquinaria de
  • Refinación de hidrocarburos
  • Procesamiento de productos químicos
  • Equipos agrícolas
  • Procesamiento de comida
  • Elevadores de granos