Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas
Serie GSX
cULus. ATEX. IEC Ex. INMETRO. KOSHA. IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13. Div. 1 y 2: Clase I: B, C, D. Div 1 y 2: Clase II: E, F, G
Los interruptores de seguridad a prueba de explosiones Serie GSX MICRO SWITCH son una combinación del interruptor de seguridad global (GSS) con nuestra carcasa superior a prueba de explosiones de nuestras líneas de productos LSX y BX. Les ofrecemos a nuestros clientes lo mejor de nuestro conocimiento de ingeniería.
La característica de corte positivo está diseñada para brindar un modo seguro ante fallas que garantiza que la máquina no arranque y, por lo tanto, crea un ambiente de trabajo más seguro. La plataforma de interruptores de seguridad Serie.GSX admite más de 10.000.combinaciones de actuador y conmutación, lo cual permite a nuestros clientes obtener la mayoría de los requisitos de interruptores de seguridad y a prueba de explosiones de un único proveedor global.