¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de seguridad compactos y estándar  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador botón superior
Tipo de interruptor Acción lenta con abertura directa 4NC
Material de contacto Plata
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 1 mA a 100 mA de baja energía
Voltaje 1 VCA/VCC a 50 VCA/VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de cuerpo EN50041
Nombre de la serie GSS
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
Archivo de CSA n.º LR94369-3
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 15 millones
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador No corresponde
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador botón superior
Tipo de interruptor Acción lenta con abertura directa 4NC
Material de contacto Plata
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 1 mA a 100 mA de baja energía
Voltaje 1 VCA/VCC a 50 VCA/VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de cuerpo EN50041
Nombre de la serie GSS
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
Archivo de CSA n.º LR94369-3
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA
Vida útil mecánica esperada 15 millones
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador No corresponde
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del interruptor límite de seguridad electromecánico serie GSS Hoja de datos Inglés 4MB
PK XP-4050: Interruptor límite de seguridad global serie GSC/D/E, edición 3 (varios idiomas) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 429KB
PK 80086: Interruptor límite de carrera de seguridad global Serie GSS Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 518KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GSA Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GSD Certificado Inglés 27KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GSA Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GSD Certificado Inglés 27KB
Certificación SIRA para interruptor GSA Certificado Inglés 53KB
Nota técnica: Comunicaciones I2C con sensores de flujo de aire de Honeywell Certificado Inglés 59KB

Características del producto

  • Funcionamiento de apertura positiva de contactos normalmente cerrados
  • Disponible con hasta contactos de apertura positiva 4NC
  • Contactos con aislamiento galvánico
  • Disponible con contactos enchapados en oro para mejorar la fiabilidad de la conmutación en corrientes y voltajes bajos
  • Amplia selección de actuadores
  • Cumple con UL, CSA, CE y SIL 3

Aplicaciones

  • Máquinas herramienta
  • Equipos de manipulación de materiales
  • Máquinas empaquetadoras
  • Maquinaria textil
  • Equipos y maquinaria de construcción

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink