Tipo de producto | Interruptor de límite de seguridad |
Actuador | Lateral giratorio, con rodillo de metal |
Tipo de interruptor | Acción lenta con abertura directa 2NC |
Material de contacto | Enchapado en oro |
Longitud del cable | No corresponde |
Tipo de terminación | 1/2 NPT |
Corriente | 1 mA a 100 mA de baja energía |
Voltaje | 1 VCA/VCC a 50 VCA/VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Tipo de cuerpo | EN50041 |
Nombre de la serie | GSS |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27 |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529 |
Archivo de CSA n.º | LR94369-3 |
N.º de archivo UL | E37138, E157416 |
Normas y aprobaciones | Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA |
Vida útil mecánica esperada | 15 millones |
Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Bloque de contacto | No corresponde |
Indicador | No corresponde |
Comentarios | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
Especificaciones técnicas
Tipo de producto | Interruptor de límite de seguridad |
Actuador | Lateral giratorio, con rodillo de metal |
Tipo de interruptor | Acción lenta con abertura directa 2NC |
Material de contacto | Enchapado en oro |
Longitud del cable | No corresponde |
Tipo de terminación | 1/2 NPT |
Corriente | 1 mA a 100 mA de baja energía |
Voltaje | 1 VCA/VCC a 50 VCA/VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Tipo de cuerpo | EN50041 |
Nombre de la serie | GSS |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27 |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529 |
Archivo de CSA n.º | LR94369-3 |
N.º de archivo UL | E37138, E157416 |
Normas y aprobaciones | Compatibilidad con SIL 3, UL, CE, CSA |
Vida útil mecánica esperada | 15 millones |
Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F) |
Disponibilidad | Global |
Código UNSPSC | 39122205 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de seguridad 39122205 |
Bloque de contacto | No corresponde |
Indicador | No corresponde |
Comentarios | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |