¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 8,0 N [0,7 lb]
Pre-Recorrido (PT) 3,5 mm (0,138 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 4,5 mm (0,177) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,7 mm (0,067 in) como máximo
Tipo de producto Interruptor límite global EN50047
Actuador Brazo con rodillo superior
Tipo de terminación Conducto de 12,7 mm (0,5 in)
Circuitos De acción rápida con ruptura positiva 1NA 1NC
Voltaje de alimentación 300 VCA/250 VCC máximo
Material del cuerpo Plástico
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP66; NEMA 1, 12, 13
Tipo de cuerpo EN50047
Nombre de la serie GLL
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
Vibración 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
N.º de archivo UL E216958
Vida útil mecánica esperada 5 millones
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Comentarios Brazo de palanca con rodillo horizontal superior; Conducto de 12,7 mm [0,5 in]
Normas y aprobaciones cULus, CE, CCC
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 8,0 N [0,7 lb]
Pre-Recorrido (PT) 3,5 mm (0,138 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 4,5 mm (0,177) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,7 mm (0,067 in) como máximo
Tipo de producto Interruptor límite global EN50047
Actuador Brazo con rodillo superior
Tipo de terminación Conducto de 12,7 mm (0,5 in)
Circuitos De acción rápida con ruptura positiva 1NA 1NC
Voltaje de alimentación 300 VCA/250 VCC máximo
Material del cuerpo Plástico
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP66; NEMA 1, 12, 13
Tipo de cuerpo EN50047
Nombre de la serie GLL
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
Vibración 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
N.º de archivo UL E216958
Vida útil mecánica esperada 5 millones
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Comentarios Brazo de palanca con rodillo horizontal superior; Conducto de 12,7 mm [0,5 in]
Normas y aprobaciones cULus, CE, CCC
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial

Documentos


Características del producto

  • Los contactos de acción rápida, abertura directa y doble corte cumplen con la norma IEC 60947-5-1-3
  • Montaje EN50047
  • Contactos con aislamiento galvánico
  • Encapsulado de plástico con doble aislamiento
  • Opciones de conductos NPT de 20 mm y 1/2 in
  • Bloque de contactos integrado al encapsulado del interruptor
  • Cubierta con bisagra para acceder fácilmente al cableado
  • Rodillos de 50 mm ideales para aplicaciones de ascensores
  • Sellado IP66; NEMA 1, 12, 13
  • c-UL-US, CE, CCC

Aplicaciones

  • Ascensores
  • Escaleras mecánicas
  • Ascensores de plataforma/aéreos
  • Puertas industriales
  • Equipos de empaque