Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 0,330 N m (2,90 in lb) |
Pre-Recorrido (PT) | 26° |
Sobrecarrera (OT) | 59° |
Recorrido diferencial (DT) | máx. 12° |
Tipo de producto | Interruptor límite global EN50041/47 |
Actuador | Botón superior |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 18 VCC a 30 VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Tipo de cuerpo | EN50041+2 LED |
Nombre de la serie | GLS DIN |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador) |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador) |
N.º de archivo UL | E37138 & E157416 |
Vida útil mecánica esperada | 15 millones |
Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F) |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Posición de operacion (OP) | 26° |
Especificaciones técnicas
Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 0,330 N m (2,90 in lb) |
Pre-Recorrido (PT) | 26° |
Sobrecarrera (OT) | 59° |
Recorrido diferencial (DT) | máx. 12° |
Tipo de producto | Interruptor límite global EN50041/47 |
Actuador | Botón superior |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 18 VCC a 30 VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Tipo de cuerpo | EN50041+2 LED |
Nombre de la serie | GLS DIN |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador) |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador) |
N.º de archivo UL | E37138 & E157416 |
Vida útil mecánica esperada | 15 millones |
Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F) |
Normas y aprobaciones | UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Posición de operacion (OP) | 26° |