¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,330 N m (2,90 in lb)
Pre-Recorrido (PT) 26°
Sobrecarrera (OT) 59°
Recorrido diferencial (DT) máx. 12°
Tipo de producto Interruptor límite global EN50041/47
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 18 VCC a 30 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Tipo de cuerpo EN50041+2 LED
Tipo de palanca
Nombre de la serie GLS DIN
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
Vibración 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
N.º de archivo UL E37138 & E157416
Vida útil mecánica esperada 15 millones
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Comentarios Material del rodillo: Acero
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial
Posición de operacion (OP) 26°

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,330 N m (2,90 in lb)
Pre-Recorrido (PT) 26°
Sobrecarrera (OT) 59°
Recorrido diferencial (DT) máx. 12°
Tipo de producto Interruptor límite global EN50041/47
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 18 VCC a 30 VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Tipo de cuerpo EN50041+2 LED
Tipo de palanca Rodillo - Ajustable
Nombre de la serie GLS DIN
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
Vibración 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
N.º de archivo UL E37138 & E157416
Vida útil mecánica esperada 15 millones
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Comentarios Material del rodillo: Acero
Normas y aprobaciones UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial
Posición de operacion (OP) 26°

Documentos


Características del producto

  • Diseñado según los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para aplicaciones internacionales
  • UL, CSA y CE
  • Tamaños de conductos internacionales
  • Compatible con una interfaz directa de controlador lógico programable (PLC) (dos circuitos)
  • Construcción modular que reduce los costos de mantenimiento
  • Diseñado para que sea fácil de instalar
  • Variedad de versiones de interruptores
  • Amplia variedad de actuadores

Aplicaciones

  • Máquinas herramienta: equipo de fabricación de metales, prensas, líneas de transferencia y máquinas especiales
  • Equipos de manipulación de materiales: cintas transportadoras, ascensores, grúas y elevadores
  • Maquinaria de empaquetado y equipos de procesamiento
  • Maquinaria textil
  • Maquinaria y equipos de construcción, vehículos y montacargas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink