Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 9,5 N [2,10 lb] |
Pre-Recorrido (PT) | 4,2 mm (0,165 pulg.) |
Sobrecarrera (OT) | 9,0 mm (0,35 pulg.) |
Recorrido diferencial (DT) | 1,7 mm (0,067 in) como máximo |
Tipo de producto | Interruptor límite global EN50041/47 |
Actuador | Brazo con rodillo superior |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 12 VCA/VCC a 250 VCA/VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Tipo de cuerpo | EN50041+1 LED |
Nombre de la serie | GLS DIN |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador) |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador) |
N.º de archivo UL | E37138 & E157416 |
Vida útil mecánica esperada | 15 millones |
Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F) |
Normas y aprobaciones | UL/CSA (América/Canadá), CE (Europa), CCC (Asia-Pacífico)1; Cumple con IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2 1La certificación CCC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CCC en estas regiones está disponible bajo petición. |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Posición de operacion (OP) | 61,0 mm (2,40 pulg.) |
Especificaciones técnicas
Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 9,5 N [2,10 lb] |
Pre-Recorrido (PT) | 4,2 mm (0,165 pulg.) |
Sobrecarrera (OT) | 9,0 mm (0,35 pulg.) |
Recorrido diferencial (DT) | 1,7 mm (0,067 in) como máximo |
Tipo de producto | Interruptor límite global EN50041/47 |
Actuador | Brazo con rodillo superior |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 12 VCA/VCC a 250 VCA/VCC |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Tipo de cuerpo | EN50041+1 LED |
Nombre de la serie | GLS DIN |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador) |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador) |
N.º de archivo UL | E37138 & E157416 |
Vida útil mecánica esperada | 15 millones |
Temperatura de funcionamiento | De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F) |
Normas y aprobaciones | UL/CSA (América/Canadá), CE (Europa), CCC (Asia-Pacífico)1; Cumple con IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2 1La certificación CCC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CCC en estas regiones está disponible bajo petición. |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Posición de operacion (OP) | 61,0 mm (2,40 pulg.) |