Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 16,0 N [3,60 lb] |
Pre-Recorrido (PT) | 3,0 mm (0,12 pulg.) |
Sobrecarrera (OT) | 3,0 mm (0,118) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,9 mm (0,035 pulg.) |
Tipo de producto | Interruptor límite global EN50041/47 |
Actuador | Botón superior |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 300 VCA/250 VCC máximo |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Tipo de cuerpo | EN50047 |
Nombre de la serie | GLS MIN-DIN |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador) |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador) |
N.º de archivo UL | E37138 & E157416 |
Vida útil mecánica esperada | 15 millones |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Normas y aprobaciones | Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CCC (Asia-Pacífico)1; Cumple con CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE) 1La certificación CCC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CCC en estas regiones está disponible bajo petición. |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Posición de operacion (OP) | 18,0 mm (0,71 pulg.) |
Especificaciones técnicas
Disponibilidad | Global |
Fuerza de operación (OF) | 16,0 N [3,60 lb] |
Pre-Recorrido (PT) | 3,0 mm (0,12 pulg.) |
Sobrecarrera (OT) | 3,0 mm (0,118) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 0,9 mm (0,035 pulg.) |
Tipo de producto | Interruptor límite global EN50041/47 |
Actuador | Botón superior |
Tipo de terminación | Conducto de 0,5 in - 14 NPT |
Circuitos | De acción rápida SPDT 1NC 1NA |
Voltaje de alimentación | 300 VCA/250 VCC máximo |
Material del cuerpo | Zinc de fundición |
Corriente | 10 A (temperatura) |
Sellado | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
Tipo de cuerpo | EN50047 |
Nombre de la serie | GLS MIN-DIN |
Fuerza de impacto | 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador) |
Vibración | 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador) |
N.º de archivo UL | E37138 & E157416 |
Vida útil mecánica esperada | 15 millones |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F) |
Normas y aprobaciones | Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CCC (Asia-Pacífico)1; Cumple con CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE) 1La certificación CCC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CCC en estas regiones está disponible bajo petición. |
Código UNSPSC | 39122213 |
Mercadería UNSPSC | Interruptores de límite de carrera 39122213 |
Sellado | Industrial |
Posición de operacion (OP) | 18,0 mm (0,71 pulg.) |