¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera de uso general  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,12 Nm [1,10 lb-in]
Pre-Recorrido (PT) 26°
Sobrecarrera (OT) 49°
Recorrido diferencial (DT) 11,5°
Tipo de producto Interruptor límite global EN50041/47
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 300 VCA/250 VCC máximo
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Tipo de cuerpo EN50047
Tipo de palanca
Nombre de la serie GLS MIN-DIN
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
Vibración 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
N.º de archivo UL E37138 & E157416
Vida útil mecánica esperada 10 millones
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Comentarios Material del rodillo: Cerámica
Normas y aprobaciones Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CCC (Asia-Pacífico)1; Cumple con CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE)
1La certificación CCC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CCC en estas regiones está disponible bajo petición.
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial
Posición de operacion (OP) 26°

Especificaciones técnicas

Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 0,12 Nm [1,10 lb-in]
Pre-Recorrido (PT) 26°
Sobrecarrera (OT) 49°
Recorrido diferencial (DT) 11,5°
Tipo de producto Interruptor límite global EN50041/47
Actuador Eje lateral giratorio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Voltaje de alimentación 300 VCA/250 VCC máximo
Material del cuerpo Zinc de fundición
Corriente 10 A (temperatura)
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Tipo de cuerpo EN50047
Tipo de palanca Rodillo - Transportador
Nombre de la serie GLS MIN-DIN
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
Vibración 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
N.º de archivo UL E37138 & E157416
Vida útil mecánica esperada 10 millones
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Comentarios Material del rodillo: Cerámica
Normas y aprobaciones Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CCC (Asia-Pacífico)1; Cumple con CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE)
1La certificación CCC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CCC en estas regiones está disponible bajo petición.
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptores de límite de carrera 39122213
Sellado Industrial
Posición de operacion (OP) 26°

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto Inglés 1MB
Foto de baja resolución de GLCA01A9A Foto Inglés 173KB
Interruptores límite global miniatura Series GLC, GLD y GLE MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 14MB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Interruptores de límite de carrera MICRO SWITCH: Mantener a los trenes en movimiento en ruta Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
PK 80112: Instrucciones de instalación para productos con aberturas de conducto Instrucciones de instalación Inglés 342KB
PK 81521: Interruptores límite global Min-Din GLS Instrucciones de instalación Inglés 6MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Diseñado según los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para aplicaciones internacionales
  • Certificado para aplicaciones globales: UL/CSA (América/Canadá), CE (Europa), CCC (Asia-Pacífico)1
  • Tamaños de conductos internacionales
  • Compatible con una interfaz directa de controlador lógico programable (PLC) (dos circuitos)
  • Construcción modular que reduce los costos de mantenimiento
  • Diseñado para que sea fácil de instalar
  • Variedad de versiones de interruptores
  • Amplia variedad de actuadores
  • 1La certificación CCC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CCC en estas regiones está disponible bajo petición.

Aplicaciones

  • Máquinas herramienta: equipo de fabricación de metales, prensas, líneas de transferencia y máquinas especiales
  • Equipos de manipulación de materiales: cintas transportadoras, ascensores, grúas y elevadores
  • Maquinaria de empaquetado y equipos de procesamiento
  • Maquinaria textil
  • Maquinaria y equipos de construcción, vehículos y montacargas