Interruptores límite de carrera de uso general
Serie GLA
Din EN50041 mounting. Carcasa de metal. No conectable. Sellado IP67. Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL/CE/CCC
El interruptor final de carrera Serie.GLA MICRO SWITCH de Honeywell está diseñado para cumplir con las normas EN50041 mundiales y son muy aptos para aplicaciones a nivel global. El diseño en módulos (cabezales/actuadores, cuerpos y bloques de contacto) del interruptor límite de carrera permite una rápida respuesta para cumplir con las aplicaciones del cliente. La carcasa de metal fundido resistente del interruptor es ideal para aplicaciones de interiores y al aire libre en las que se requiere una protección IP o NEMA. Los contactos de acción rápida normalmente cerrados y los contactos de acción lenta normalmente cerrados son de apertura positiva.