Interruptores de enclavamiento con llave
Serie GKN
Multiuso, múltiples opciones. cULus, CE, CCC, marca S, SIL3 IP67. NEMA 1, 4X (interiores), 12, 13. Contactos de plata
Los interruptores con enclavamiento de seguridad de la serie GKN de MICRO SWITCH brindan una confiabilidad superior dentro de un encapsulado de tamaño compacto y económico. Hay seis tipos de llaves de actuador disponibles. La serie GKN cumple con la norma IEC 60947-5-1 y cuenta con las aprobaciones cULus, CE y CCC.