¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de enclavamiento con llave  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave
Actuador Llave
Tipo de palanca
Tipo de interruptor Acción lenta con abertura directa 2NC/1NO
Material de contacto Plata
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Plástico
Nombre de la serie GKN
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores), 12, 13
Archivo de CSA n.º E37138
N.º de archivo UL E37138
Normas y aprobaciones cULus, CE, CCC, compatible con SIL 3
Vida útil mecánica esperada 500000 ciclos
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador No corresponde
Comentarios Directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, modificada por la Directiva 93/68/EEC. Directiva 98/37/EEC sobre maquinaria únicamente en lo que respecta a los componentes utilizados en una función de seguridad. IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, UL508, CSA C 22,2 N.º 14

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave
Actuador Llave
Tipo de palanca No corresponde
Tipo de interruptor Acción lenta con abertura directa 2NC/1NO
Material de contacto Plata
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Plástico
Nombre de la serie GKN
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores), 12, 13
Archivo de CSA n.º E37138
N.º de archivo UL E37138
Normas y aprobaciones cULus, CE, CCC, compatible con SIL 3
Vida útil mecánica esperada 500000 ciclos
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador No corresponde
Comentarios Directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, modificada por la Directiva 93/68/EEC. Directiva 98/37/EEC sobre maquinaria únicamente en lo que respecta a los componentes utilizados en una función de seguridad. IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, UL508, CSA C 22,2 N.º 14

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor con enclavamiento de seguridad serie GKN Hoja de datos Inglés 478KB
50017382: Interruptor con enclavamiento de seguridad serie GKN Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 444KB
50018101: Llave de mando serie GKN, edición 1 (varios idiomas) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 354KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GKN Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GKN Certificado Inglés 25KB
Certificación SIRA para interruptor GKN Certificado Inglés 379KB

Características del producto

  • Contactos de seguridad de apertura positiva
  • Selección de seis actuadores
  • Doble aislamiento según IEC 60947-5-1
  • Certificaciones globales (cULus, CE, CCC), compatible con SIL 3
  • Tres entradas de cable
  • Gran cavidad para cableado
  • Gran entrada de cable M20
  • Cabezal de cuatro entradas

Aplicaciones

  • Maquinaria de carpintería
  • Equipos de terminación de papel/impresión
  • Equipo de moldeo de plástico
  • Maquinaria de imprenta
  • Equipos de achique y bombeo
  • Equipos de fabricación semiconductores
  • Empaquetado y envoltura
  • Equipos especializados

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink