¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de enclavamiento con llave  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave
Actuador Llave
Tipo de interruptor Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA
Material de contacto Níquel enchapado en plata
Longitud del cable 1 m
Tipo de terminación Cable de salida lateral
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Plástico
Nombre de la serie GKM
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
Archivo de CSA n.º E37138
N.º de archivo UL E37138
Normas y aprobaciones UL, CE, con SIL 3
Vida útil mecánica esperada 5 millones
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave
Actuador Llave
Tipo de interruptor Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA
Material de contacto Níquel enchapado en plata
Longitud del cable 1 m
Tipo de terminación Cable de salida lateral
Corriente 100 mA a 10 A (térmico)
Voltaje 240 VCA y máximo de 250 VCC
Material del cuerpo Plástico
Nombre de la serie GKM
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
Archivo de CSA n.º E37138
N.º de archivo UL E37138
Normas y aprobaciones UL, CE, con SIL 3
Vida útil mecánica esperada 5 millones
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Comentarios IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor con enclavamiento de seguridad con llave miniatura global de la serie GKM Hoja de datos Inglés 1MB
50018105: Llave de mando serie GKM/GKE, edición 1 (varios idiomas) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 351KB
PK XP-4042: Interruptores con enclavamiento de seguridad miniatura GKM Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 462KB
Documentación de homologaciones CE de la serie GKM Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 543KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores de seguridad MICRO SWITCH de doble conexión GKME, edición 2 Nota sobre aplicaciones Inglés 73KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GKM Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GKM Certificado Inglés 25KB
Certificación SIRA para interruptor GKM Certificado Inglés 57KB

Características del producto

  • Funcionamiento de apertura positiva de contactos normalmente cerrados
  • Carcasa compacta
  • Entrada de llave lateral o superior
  • Opción de cable precableado o conector Micro-Change
  • Salida de cable inferior o lateral
  • Salida de conector inferior o lateral, o doble
  • Capacidad de corriente de conmutación alta
  • Opción de dos llaves de acero inoxidable (las llaves se venden por separado)
  • Casquete para polvo para entrada de llave no utilizada
  • Cumple con UL, CSA, CE y SIL 3

Aplicaciones

  • Carcasas pequeñas y espacios compactos
  • Maquinaria modular de múltiples puertas
  • El diseño apilable permite montar un interruptor sobre otro