¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores de enclavamiento con llave  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave
Actuador Llave
Tipo de palanca
Tipo de interruptor Abertura directa 4NC
Material de contacto Enchapado en oro
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 1 mA a 100 mA de baja energía
Voltaje 1 VCA/VCC a 50 VCA/VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de cuerpo EN50041
Nombre de la serie GK
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR57326
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones Cumple con UL, CE, CSA y SIL 3.
Vida útil mecánica esperada 15 millones
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 40 °C (de -13 °F a 104 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador LED CA/CC de 12 a 250 C
Comentarios IEC 947-5-1, EN50041

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave
Actuador Llave
Tipo de palanca No corresponde
Tipo de interruptor Abertura directa 4NC
Material de contacto Enchapado en oro
Longitud del cable No corresponde
Tipo de terminación 1/2 NPT
Corriente 1 mA a 100 mA de baja energía
Voltaje 1 VCA/VCC a 50 VCA/VCC
Material del cuerpo Zinc de fundición
Tipo de cuerpo EN50041
Nombre de la serie GK
Fuerza de impacto 50 g según IEC 68-2-27
Vibración 10 g según IEC 68-2-6
Sellado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
Archivo de CSA n.º LR57326
N.º de archivo UL E37138, E157416
Normas y aprobaciones Cumple con UL, CE, CSA y SIL 3.
Vida útil mecánica esperada 15 millones
Temperatura de funcionamiento De -25 °C a 40 °C (de -13 °F a 104 °F)
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador LED CA/CC de 12 a 250 C
Comentarios IEC 947-5-1, EN50041

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave global Serie GK Hoja de datos Inglés 2MB
PK 80109: Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave de doble entrada Serie GK Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 541KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GK Certificado Inglés 27KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GK Certificado Inglés 27KB
Certificación SIRA para interruptor GK Certificado Inglés 379KB

Características del producto

  • Funcionamiento de apertura positiva de contactos normalmente cerrados
  • Montaje estándar según EN50041
  • Disponible con contactos de apertura positivos 2NC/2NA, 3NC/1NA o 4NC
  • Entrada de llave lateral o superior
  • Característica única de fricción para la retención de la llave
  • Cuatro opciones de llaves de uso intensivo (la llave se vende por separado)
  • Carcasa de zinc de fundición
  • Dispositivo de bloqueo disponible
  • Cumple con UL, CSA, CE y SIL 3

Aplicaciones

Puertas de seguridad abatibles o de deslizamiento, pantallas y cubiertas o carcasas protectoras en:
  • Máquinas de herramientas
  • Máquinas metalúrgicas
  • Maquinaria de uso especial
  • Celdas de montaje de robótica
  • Máquinas de moldeo de plástico

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink