¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Sensores de fuerza: - Honeywell


Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 N a 5 N
Exceso de fuerza o presión 15 N
Voltaje de alimentación 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx.
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Linealidad ±0,5 % de intervalo, BFSL
Sensibilidad 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
Empaquetado Tubo corto
Cambio de sensibilidad por temperatura ±0,5 mV típ.
Deriva del cero ±30 mV
Deriva del cero sobre temperatura ±0,5 mV típ.
Resistencia de entrada 4,0 kOhm mín., 5,0 kOhm típico, 6,0 kOhm máx.
Resistencia de salida 4,0 kOhm mín., 5,0 kOhm típico, 6,0 kOhm máx.
Diagnóstico No
Vibración 0 kHz a 2 kHz, 20 G de seno
Fuerza de impacto 150 g
Disponibilidad Global
Comentarios MCTF de 20 millones a 50 °C
Nombre de la serie FSS

Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Sin amplificar
Salida Analógica
Presión o fuerza de operación 0 N a 5 N
Exceso de fuerza o presión 15 N
Voltaje de alimentación 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx.
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F)
Linealidad ±0,5 % de intervalo, BFSL
Sensibilidad 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
Empaquetado Tubo corto
Cambio de sensibilidad por temperatura ±0,5 mV típ.
Deriva del cero ±30 mV
Deriva del cero sobre temperatura ±0,5 mV típ.
Resistencia de entrada 4,0 kOhm mín., 5,0 kOhm típico, 6,0 kOhm máx.
Resistencia de salida 4,0 kOhm mín., 5,0 kOhm típico, 6,0 kOhm máx.
Diagnóstico No
Vibración 0 kHz a 2 kHz, 20 G de seno
Fuerza de impacto 150 g
Disponibilidad Global
Comentarios MCTF de 20 millones a 50 °C
Nombre de la serie FSS

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Foto de alta resolución de la Serie FSS.jpg Foto -- 440KB
Foto de baja resolución de la Serie FSS.jpg Foto -- 78KB
Sensores de fuerza de perfil bajo serie FSS Hoja de datos Inglés 346KB
Sensores de fuerza de perfil bajo serie FSS Instrucciones de instalación Inglés 367KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB

Características del producto

  • Los materiales que cumplen con RoHS también cumplen con la Directiva 2002/95/EC, por lo que permiten el uso en industrias que requieran el cumplimiento de estas normativas.
  • El desvío bajo (aprox. 30 µm típico a escala completa) reduce los errores en las mediciones.
  • El acoplamiento mecánico directo de la esfera de activación al elemento de detección reduce los errores de acoplamiento y mantiene al mínimo la histéresis mecánica.
  • La calificación del producto de 20 millones de MCTF a 25 °C [77 °F] (valor sujeto a variaciones de cada aplicación) genera una salida en el transcurso del tiempo y reduce la cantidad de reparaciones o sustituciones.
  • El tamaño pequeño minimiza el espacio en la PCB (placa de circuito impreso).
  • Brinda una mejor sensibilidad sin comprometer la integridad de la señal, lo cual genera un bajo nivel de ruido del sistema y reduce los errores de medición.
  • La salida eléctricamente proporcional se adapta a las variaciones del voltaje de alimentación y, así, produce pocos errores proporcionales.
  • El bajo voltaje de alimentación permite su uso en muchas aplicaciones a batería.
  • La ESD (alta resistencia a la descarga electrostática) cumple con el nivel 3B de clasificación de sensibilidad de ESD (8 kV), lo cual reduce la manipulación especial durante el montaje.
  • La salida del sensor tiene baja sensibilidad al desgaste de muchos tipos de montajes.

Aplicaciones

Médico:

  • Bombas de infusión
  • Bombas no invasivas ambulatorias
  • Detección de oclusión
  • Máquinas para diálisis
  • Bombas intestinales

Industrial:

  • Detección de compresión y carga
  • Control de tensión variable
  • Ejecutadores finales robóticos
  • Equipos de sujeción de cables

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink