¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Sensores de fuerza: - Honeywell


Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Amplificado
Salida I2C digital, dirección 0x58:
Presión o fuerza de operación 0 lb a 1,5 lb
Exceso de fuerza o presión 6094 g (15 lb)
Voltaje de alimentación 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx.
Función de transferencia 5 % a 95 %
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Banda de error total ±5 %FSS máx.
Precisión ±3 %FSS BFSL máx.
Diagnóstico
Vibración MIL-STD-202, método 214, condición 1E (16,9 G)
Fuerza de impacto MIL-STD-202, método 213, condición F (1500 G)
Disponibilidad Global
Comentarios 1 millón de ciclos de fuerza de escala completa como mínimo
Nombre de la serie FSA

Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Amplificado
Salida I2C digital, dirección 0x58:
Presión o fuerza de operación 0 lb a 1,5 lb
Exceso de fuerza o presión 6094 g (15 lb)
Voltaje de alimentación 4,75 V CC mín., 5,0 V CC típico, 5,25 V CC máx.
Función de transferencia 5 % a 95 %
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Temperatura compensada 5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Banda de error total ±5 %FSS máx.
Precisión ±3 %FSS BFSL máx.
Diagnóstico
Vibración MIL-STD-202, método 214, condición 1E (16,9 G)
Fuerza de impacto MIL-STD-202, método 213, condición F (1500 G)
Disponibilidad Global
Comentarios 1 millón de ciclos de fuerza de escala completa como mínimo
Nombre de la serie FSA

Documentos


Características del producto

  • Amplia variedad de rangos de fuerza
    • Newton (N): 5, 7,5, 10, 15, 20, 25
    • libra (lb): 1, 1,5, 2, 3, 5
    • gramo (g): 500, 750
    • kilogramo (kg): 1, 2
  • Banda de error total: ±5 %FSS
  • Precisión: ±3 %FSS
  • Salida analógica proporcional o salida digital compatible con I2 o SPI
  • Completamente calibrado y de temperatura compensada en un rango de temperaturas de (5 °C a 50 °C [41 °F a 122 °F])
  • Exceso de fuerza: 6804 g (15 lb)
  • Voltaje de alimentación: 3,3 V CC típ. o 5,0 V CC típ.
  • Bajo consumo de energía: 13 mW (analógica) o 20 mW (digital)
  • Excelente repetibilidad de parte a parte
  • Confiabilidad mejorada
  • Émbolo de interfaz estable
  • Funciones de diagnóstico interno disponibles
  • Cumple con REACH y RoHS

Aplicaciones

Médico:

  • Presión de bomba no invasiva ambulatoria
  • Bombas de infusión
  • Máquinas para diálisis
  • Detección de oclusión

Industrial:

  • Detección de compresión y carga