The FMA Series are piezoresistive-based force sensors offering a digital output for reading force over the specified full scale force span and temperature range. Están completamente calibrados y su temperatura está compensada para deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa. El acoplamiento mecánico directo permite una interfaz simple con el sensor, acoplamiento con tubos, membrana o un émbolo, lo que proporciona un rendimiento repetible y una interfaz mecánica confiable en la aplicación. Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001. These products offer a more stable output which is directly proportional to the force applied to the mechanically-coupled sphere. The FMA Series is available with pocket tape and reel packaging.
VALOR PARA LOS CLIENTES
The FMA Series is designed to meet the customer's need for a compensated, amplified force sensor which provides digital outputs, a variety of force sensing ranges, a small, cost-effective format, and enhanced durability and accuracy. The flexible design provides multiple standard configurations over a wide operating temperature range.
DIFERENCIACIÓN
Acondicionador de señal | Amplificado |
Salida | SPI digital |
Presión o fuerza de operación | 0 N a 25 N |
Exceso de fuerza o presión | 75 N |
Voltaje de alimentación | 3,3 V ±10% supply voltage |
Función de transferencia | 20 % a 80 % |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Temperatura compensada | 5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Precisión | ±2 %FSS BFSL typ. |
Empaquetado | Cinta y carrete |
Deriva del cero | Varies by transfer function |
Diagnóstico | Sí |
Vibración | MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20,71 Gms) |
Fuerza de impacto | MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G) |
Nombre de la serie | FMA |
Especificaciones técnicas
Acondicionador de señal | Amplificado |
Salida | SPI digital |
Presión o fuerza de operación | 0 N a 25 N |
Exceso de fuerza o presión | 75 N |
Voltaje de alimentación | 3,3 V ±10% supply voltage |
Función de transferencia | 20 % a 80 % |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Temperatura compensada | 5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Precisión | ±2 %FSS BFSL typ. |
Empaquetado | Cinta y carrete |
Deriva del cero | Varies by transfer function |
Diagnóstico | Sí |
Vibración | MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20,71 Gms) |
Fuerza de impacto | MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G) |
Nombre de la serie | FMA |
MÉDICO:
INDUSTRIAL: