¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

 Sensores de fuerza: - Honeywell


Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Amplificado
Salida SPI digital
Presión o fuerza de operación 0 N a 15 N
Exceso de fuerza o presión 45 N
Voltaje de alimentación 3,3 V ±10% supply voltage
Función de transferencia 20 % a 80 %
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura compensada 5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Precisión ±2 %FSS BFSL typ.
Empaquetado Cinta y carrete
Deriva del cero Varies by transfer function
Diagnóstico
Vibración MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20,71 Gms)
Fuerza de impacto MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
Nombre de la serie FMA

Especificaciones técnicas

Acondicionador de señal Amplificado
Salida SPI digital
Presión o fuerza de operación 0 N a 15 N
Exceso de fuerza o presión 45 N
Voltaje de alimentación 3,3 V ±10% supply voltage
Función de transferencia 20 % a 80 %
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura compensada 5 °C a 50 °C (41 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Precisión ±2 %FSS BFSL typ.
Empaquetado Cinta y carrete
Deriva del cero Varies by transfer function
Diagnóstico
Vibración MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20,71 Gms)
Fuerza de impacto MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
Nombre de la serie FMA

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
MicroForce FMA Series Force Sensors Hoja de datos Inglés 589KB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Coffee and Espresso Machines Sell Sheet Herramienta de promoción Inglés 4MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in High-End Kitchen Appliances Sell Sheet Herramienta de promoción Inglés 3MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Industrial Knitting Machines Sell Sheet Herramienta de promoción Inglés 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Robotic Surgery Equipment Sell Sheet Herramienta de promoción Inglés 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Smart Vending and Dispensing Machines Herramienta de promoción Inglés 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors Información técnica Inglés 852KB
Comunicaciones SPI con sensores de fuerza de salida digital de Honeywell Información técnica Inglés 828KB
FMA Series 15 Newton CAD model.stp Modelo CAD -- 1MB
Overforce Design Considerations Información técnica Inglés 753KB
MicroForce Sensor Coupling Información técnica Inglés 1MB
Force Sensor Diagnostics Información técnica Inglés 643KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Foto de alta resolución de la Serie FMA Foto Inglés 879KB
Foto de baja resolución de la Serie FMA Foto Inglés 114KB

Características del producto

  • Small form factor: 5 mm x 5 mm (0,20 in x 0,20 in)
  • Precisión: ±2 %FSS typical
  • SPI- or I2C-compatible digital output
  • Fully calibrated and temperature compensated over a temperature range of 5°C to 50°C [41°F to 122°F
  • ]
  • Available in a wide variety of standard and configurable force ranges
  • Exceso de fuerza: 3X force range
  • Voltaje de alimentación: 3,3 V CC típ. o 5,0 V CC típ.
  • Bajo consumo de energía: 14 mW
  • Enhanced part-to-part repeatability
  • Confiabilidad mejorada
  • Stable, stainless steel sphere interface
  • Funciones de diagnóstico interno disponibles
  • Cumple con REACH y RoHS

Aplicaciones

MÉDICO:

  • Bombas de infusión
  • Ambulatory pumps
  • Enteral feeding pumps
  • Máquinas para diálisis

INDUSTRIAL:

  • Detección de compresión y carga
  • Touch panels
  • Switch replacement
  • Robotic equipment
  • Weight measurement
  • Force/grip measuring equipment