Interruptores sin contacto
Serie FFS
Carcasas de ABS. distancia de detección de 7 mm a 10 mm. Dos salidas sin voltios (2NC o 1NC/1NO). IP67. CE, UL. LED
Los interruptores de la serie FFS de Honeywell está compuesta por interruptores de seguridad independientes a prueba de manipulación que a menudo se pueden utilizar para interrumpir relés, contactos o relés de seguridad directamente. Al extraer la unidad de control independiente, Honeywell hizo posible que se pueda utilizar esta tecnología de interruptores electrónicos en sistemas de seguridad más sencillos y pequeños.
La serie FFS ofrece dos salidas sin voltios (2NC o 1NC/1NO) y es, a menudo, apta para su uso de manera independiente para sistemas de seguridad de menor categoría.
Se puede utilizar en combinación con relés de seguridad en los que se requiera una categoría más alta de rendimiento. Para facilitar su funcionamiento, el interruptor fijo tiene una luz LED verde que brinda información real sobre los contactos del interruptor de seguridad de la serie FFS.