Interruptores sin contacto
Serie FF6
Carcasas de acero inoxidable ABS y 316. Distancia de detección de 10 mm. Hasta 2 A. IP67. CE, UL. EN1088
Los interruptores de la serie FF6 de Honeywell está compuesta por interruptores de seguridad sin contactos de operación magnética diseñados para su uso en muchas aplicaciones de seguridad de maquinaria. La Serie FF6 está disponible en acero inoxidable de grado 316 y ABS. El interruptor y el actuador están completamente sellados según IP67 y se pueden utilizar a menudo en ambientes húmedos y con polvo. Si se los instala correctamente, los interruptores de seguridad Serie FF6 cumplen con las normas establecidas en EN1088.