¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores sin contacto  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Interruptor sin contacto
Tipo de palanca
Tipo de interruptor Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO
Longitud del cable Precableado de 10 m
Voltaje 24 VCC/0,3 A; inductivo/resistivo
Material del cuerpo Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Tipo de cuerpo Actuador e interruptor rectangulares
Nombre de la serie FF
Fuerza de impacto 10 g
Vibración 50 Hz a 100 Hz
Sellado IP67
Normas y aprobaciones UL, CE
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 55 °C [14 °F a 131 °F]
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador No corresponde

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Interruptor sin contacto
Tipo de palanca Ninguno
Tipo de interruptor Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO
Longitud del cable Precableado de 10 m
Voltaje 24 VCC/0,3 A; inductivo/resistivo
Material del cuerpo Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Tipo de cuerpo Actuador e interruptor rectangulares
Nombre de la serie FF
Fuerza de impacto 10 g
Vibración 50 Hz a 100 Hz
Sellado IP67
Normas y aprobaciones UL, CE
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 55 °C [14 °F a 131 °F]
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador No corresponde

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de seguridad sin contacto de accionamiento magnético Serie FF5 Hoja de datos Inglés 680KB
50026830: Interruptores con enclavamiento de seguridad de operación magnética serie FF Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 449KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB

Características del producto

  • Interruptores de seguridad sin contacto
  • Los interruptores se pueden accionar magnéticamente desde prácticamente cualquier ángulo.
  • Diseño resistente y compacto
  • Verificado en más de 1.000.000 operaciones, con carga completa
  • Distancia de funcionamiento de 6 mm (0,24 in)
  • Hasta 300 mA a 24 V CC de capacidad de interrupción
  • Sellado IP67
  • Opción de acero inoxidable
  • Aprobaciones UL y CE

Aplicaciones

  • Formación y rellenado de recipientes (aluminio, acero y plástico)
  • Equipo de envasado por sistema de clasificación y ubicación
  • Equipo de montaje/clasificación y ubicación
  • Equipos semiconductores
  • Equipo de moldeo de plástico
  • Maquinaria de carpintería
  • Maquinaria textil
  • Maquinaria de imprenta

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink