¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores sin contacto  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Cañón sin contacto
Tipo de palanca
Tipo de interruptor 2NC/1NA
Longitud del cable Precableado de 3 m
Voltaje 30 VCC/1 A influjo/resistivo
Material del cuerpo Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Tipo de cuerpo Actuador e interruptor de cañón de 30 mm
Nombre de la serie FF
Fuerza de impacto 10 g
Vibración 50 Hz a 100 Hz
Sellado IP67
Normas y aprobaciones UL, CE
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 55 °C [14 °F a 131 °F]
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador No corresponde

Especificaciones técnicas

Tipo de producto Interruptor de límite de seguridad
Actuador Cañón sin contacto
Tipo de palanca Ninguno
Tipo de interruptor 2NC/1NA
Longitud del cable Precableado de 3 m
Voltaje 30 VCC/1 A influjo/resistivo
Material del cuerpo Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Tipo de cuerpo Actuador e interruptor de cañón de 30 mm
Nombre de la serie FF
Fuerza de impacto 10 g
Vibración 50 Hz a 100 Hz
Sellado IP67
Normas y aprobaciones UL, CE
Temperatura de funcionamiento -10 °C a 55 °C [14 °F a 131 °F]
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 39122205
Mercadería UNSPSC Interruptores de seguridad 39122205
Bloque de contacto No corresponde
Indicador No corresponde

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de seguridad sin contacto de accionamiento magnético de montaje en tambor Series FF2 y FF3 Hoja de datos Inglés 703KB
50026830: Interruptores con enclavamiento de seguridad de operación magnética serie FF Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 449KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB

Características del producto

  • Opciones de uno o dos contactos de seguridad
  • Verificado en más de 1.000.000 operaciones, con carga completa
  • Montaje (con rosca) de cañón M18 y M30 sencillos
  • Indicación del estado de protección disponible
  • Versiones de CA y CC
  • Aprobaciones UL y CE

Aplicaciones

  • Formación y rellenado de recipientes (aluminio, acero y plástico)
  • Equipo de envasado por sistema de clasificación y ubicación
  • Equipo de montaje/clasificación y ubicación
  • Equipos semiconductores
  • Equipo de moldeo de plástico
  • Maquinaria de carpintería
  • Maquinaria textil
  • Maquinaria de imprenta