Potenciómetros de plástico conductor de precisión
Serie MKV
Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión de 1 W. Ejes de 0.25 in de diámetro. Resistencia de 500 Ohm a 20 kOhm
Los potenciómetros MKV de Honeywell ofrecen una manera económica de obtener una señal de posición de vida útil prolongada y alta precisión. Honeywell cuenta con muchos años de experiencia en ofrecer con éxito productos de alto rendimiento y alta confiabilidad de la industria militar y la aeroespacial y continúa ampliando esos conocimientos técnicos en dirección a los segmentos industriales y comerciales de alto rendimiento y bajo costo.