¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Potenciómetros de plástico conductor de precisión  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo potenciómetro Precisión
Tipo de elemento Plástico conductor
Potencia nominal 1 W
Valor de resistencia 10 kOhm
Tolerancia a la resistencia 177 10 %
Vida rotacional 10 millones de ciclos
Rotación mecánica 360°
Terminal Blindada
Rosca del manguito 9,53 mm (0,375 in) x 32 NEF-2A
Tipo de manguito Estándar
Longitud del manguito 9,53 mm (0,375 pulg.)
Diámetro del eje 6,35 mm (0,25 pulg.)
Longitud del eje 22,23 mm (0,875 pulg.)
Extremo del eje Redondo liso
Cuerpo Diámetro de 22,23 mm (0,875 in), 177 12,7 mm (0,50 in)
Punta eléctrica Lineal
Temperatura de funcionamiento -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
Voltaje de funcionamiento (máx.) 750 V
Linealidad 177 1 %
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41113633
Mercadería UNSPSC Potenciómetros 41113633
Nombre de la serie MKV

Especificaciones técnicas

Tipo potenciómetro Precisión
Tipo de elemento Plástico conductor
Potencia nominal 1 W
Valor de resistencia 10 kOhm
Tolerancia a la resistencia 177 10 %
Vida rotacional 10 millones de ciclos
Rotación mecánica 360°
Terminal Blindada
Rosca del manguito 9,53 mm (0,375 in) x 32 NEF-2A
Tipo de manguito Estándar
Longitud del manguito 9,53 mm (0,375 pulg.)
Diámetro del eje 6,35 mm (0,25 pulg.)
Longitud del eje 22,23 mm (0,875 pulg.)
Extremo del eje Redondo liso
Cuerpo Diámetro de 22,23 mm (0,875 in), 177 12,7 mm (0,50 in)
Punta eléctrica Lineal
Temperatura de funcionamiento -65 °C a 125 °C [-85 °F a 257 °F]
Voltaje de funcionamiento (máx.) 750 V
Linealidad 177 1 %
Disponibilidad Global
Código UNSPSC 41113633
Mercadería UNSPSC Potenciómetros 41113633
Nombre de la serie MKV

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Serie MKV Hoja de datos Inglés 895KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 2MB

Características del producto

  • Linealidad (precisión) del 0,5 % o menos
  • Ciclos de vida de entre 10 y 20 millones de iteraciones
  • Montaje de manguito y servo
  • Recorridos eléctricos personalizados

Aplicaciones

  • Señal de posición de válvula
  • Control de panel
  • Instrumentación
  • Señal de posición de aleta de misil

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink