¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F, y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Nombre de la serie EX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,22 N a 5,56 N (0,5 lbs a 1,25 lbs)
Pre-Recorrido (PT) 5,56 mm (0,219 in) (8°) máx.
Fuerza de liberación 0,25 lb mín.
Recorrido diferencial (DT) 0,18 mm (0,007 in) (0,25°) máx.
Sobrecarrera (OT) máx. 90°
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Tipo de palanca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 15 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res.
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo EX
Sellado NEMA 1
Archivo de CSA n.º LR57324
N.º de archivo UL E14274
Archivo ATEX n.º KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
Comentarios Activación CW (en sentido horario), rodillo de nailon
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F, y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Nombre de la serie EX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,22 N a 5,56 N (0,5 lbs a 1,25 lbs)
Pre-Recorrido (PT) 5,56 mm (0,219 in) (8°) máx.
Fuerza de liberación 0,25 lb mín.
Recorrido diferencial (DT) 0,18 mm (0,007 in) (0,25°) máx.
Sobrecarrera (OT) máx. 90°
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Tipo de palanca Palanca de longitud fija de 1,5 in con rodillo de nailon (0,75 in de diámetro x 0,25 in de ancho)
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 15 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res.
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo EX
Sellado NEMA 1
Archivo de CSA n.º LR57324
N.º de archivo UL E14274
Archivo ATEX n.º KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
Comentarios Activación CW (en sentido horario), rodillo de nailon
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de carrera para ubicaciones peligrosas Serie EX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
50009662: Interruptores límite a prueba de explosiones Serie EX Instrucciones de instalación Inglés 2MB
PK 88012: Piezas de repuesto de EX y OP Instrucciones de instalación Inglés 139KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
El interruptor de límite de carrera para áreas peligrosas cumple con las regulaciones Estudio de caso Inglés 147KB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Características del producto

  • NEMA 1
  • Cuerpo resistente y compacto
  • Capacidad de hasta 20 A
  • Amplio espacio de cableado
  • Montajes en los cuatro lados
  • Brazos de rodillo ajustables hasta 360 grados
  • Actuadores a prueba de chispas
  • Tornillos de cubierta cautivos
  • Homologaciones UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex y INMETRO
  • Tornillo de conexión a tierra

Aplicaciones

  • Actuadores y válvulas de control
  • Plantas petroquímicas
  • Transportadores
  • Manejo de materiales