¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F, y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Nombre de la serie EX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,22 N a 5,56 N (0,5 lbs a 1,25 lbs)
Pre-Recorrido (PT) 5,56 mm (0,219 in) (8°) máx.
Fuerza de liberación 0,25 lb mín.
Recorrido diferencial (DT) 0,18 mm (0,007 in) (0,25°) máx.
Sobrecarrera (OT) máx. 90°
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Tipo de palanca
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 15 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res.
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo EX
Sellado NEMA 1
Archivo de CSA n.º LR57324
N.º de archivo UL E14274
Archivo ATEX n.º KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
Comentarios Activación CW (en sentido horario), abrazadera de montaje no incluida
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Especificaciones técnicas

Homologaciones Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II, Grupos E, F, y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
Normas y aprobaciones UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Nombre de la serie EX
Disponibilidad Global
Fuerza de operación (OF) 2,22 N a 5,56 N (0,5 lbs a 1,25 lbs)
Pre-Recorrido (PT) 5,56 mm (0,219 in) (8°) máx.
Fuerza de liberación 0,25 lb mín.
Recorrido diferencial (DT) 0,18 mm (0,007 in) (0,25°) máx.
Sobrecarrera (OT) máx. 90°
Tipo de producto Interruptores límite a prueba de explosiones MICRO SWITCH
Actuador Eje lateral giratorio
Voltaje de alimentación 125 VCA, 250 VCA, 480 VCA/125 VCC/250 VCC
Tipo de palanca Palanca de longitud fija de 1,5 in con rodillo de bronce (0,75 in de diám. x 0,25 in de ancho)
Circuitos De acción rápida SPDT 1NC 1NA
Corriente 15 A Ind./ 0,5 A Res./0.25 A Res.
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de terminación Conducto de 0,5 in - 14 NPT
Tipo de cuerpo EX
Sellado NEMA 1
Archivo de CSA n.º LR57324
N.º de archivo UL E14274
Archivo ATEX n.º KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
Comentarios Activación CW (en sentido horario), abrazadera de montaje no incluida
Código UNSPSC 39122213
Mercadería UNSPSC Interruptor límite de carrera 39122213
Sellado A prueba de explosiones

Documentos


Características del producto

  • NEMA 1
  • Cuerpo resistente y compacto
  • Capacidad de hasta 20 A
  • Amplio espacio de cableado
  • Montajes en los cuatro lados
  • Brazos de rodillo ajustables hasta 360 grados
  • Actuadores a prueba de chispas
  • Tornillos de cubierta cautivos
  • Homologaciones UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex y INMETRO
  • Tornillo de conexión a tierra

Aplicaciones

  • Actuadores y válvulas de control
  • Plantas petroquímicas
  • Transportadores
  • Manejo de materiales