¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sondas de temperatura  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de sensor de temperatura Inmersión
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)
Tipo de termistor NTC
Resistencia 2.000 Ohm
Tolerancia ±5,0 %
Precisión 20 °C (68 °F)
BETA (25/85) 3468
Curva R-T 10
Constante de tiempo en aire No corresponde
Constante de disipación en aire No corresponde
Constante de disipación en agua 6 mW/°C
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) 15,0 s
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Constante de disipación en superficie de metal No corresponde
Material del cuerpo Latón
Tipo interfaz/conector eléctrico Conector sobremoldeado/MINITEMPORIZADOR de 2 pines
Método de montaje/interfaz mecánica Cuerpo roscado (M14 x 1,5)
Material del hilo No corresponde
Longitud del hilo No corresponde
Nombre de la serie ES120
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Tipo de sensor de temperatura Inmersión
Temperatura de funcionamiento De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F)
Tipo de termistor NTC
Resistencia 2.000 Ohm
Tolerancia ±5,0 %
Precisión 20 °C (68 °F)
BETA (25/85) 3468
Curva R-T 10
Constante de tiempo en aire No corresponde
Constante de disipación en aire No corresponde
Constante de disipación en agua 6 mW/°C
Constante de tiempo en agua a 0,914 m/s (3 ft/s) 15,0 s
Constante de tiempo en superficie de metal No corresponde
Constante de disipación en superficie de metal No corresponde
Material del cuerpo Latón
Tipo interfaz/conector eléctrico Conector sobremoldeado/MINITEMPORIZADOR de 2 pines
Método de montaje/interfaz mecánica Cuerpo roscado (M14 x 1,5)
Material del hilo No corresponde
Longitud del hilo No corresponde
Nombre de la serie ES120
Disponibilidad Global

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de temperatura encapsulados con conectores integrales series ES110 y ES120 Hoja de datos Inglés 166KB
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Características del producto

  • Diseño resistente
  • Detección de aire/gas o inmersión
  • Tipos de salida NTC (coeficiente de temperatura negativo) o KTY (coeficiente de temperatura positivo basado en silicio)
  • Sensibilidad mejorada
  • Precisión mejorada
  • Confiabilidad mejorada
  • Encapsulado resistente
  • Respuesta rápida
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Instalación sencilla
  • Personalizable

Aplicaciones

  • Transporte: detección de refrigerante de motor, temperatura de aceite, entrada de aire, combustible y bloque de motor
  • Industrial: detección de temperatura de compresores, conductos, aceite hidráulico

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink