Sondas de temperatura
Serie ES110
Aire-gas. NTC. Termistor expuesto. Latón. Conector sobremoldeado
La Serie ES110 consta de sensores basados en termistores de entrada especialmente diseñados para usar en la industria de transporte. Los termistores pueden ser muy eficientes para detectar temperaturas de gases, líquidos o sólidos gracias a su sensibilidad, precisión y confiabilidad mejorada. El sensor de aire/gas Serie.ES110 cuenta con un elemento termistor expuesto que ofrece respuesta mejorada para mayores niveles de control.
El encapsulado roscado resistente y fácil de instalar suele ofrecer un funcionamiento confiable en entornos de aplicación hostiles. Los tiempos de respuesta rápidos en un amplio rango de temperatura de operación de -40°C a 150.°C [de -40.°F a 302.°F) permiten flexibilidad de aplicación. Hay configuraciones personalizadas disponibles.