Tipo de interruptor | MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo) |
Corriente | 10 A |
Sellado | No |
Circuitos | Dos polos doble tiro (DPDT) |
Actuador | Palanca recta |
Terminación | Tornillo |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) |
Voltaje | 250 Vca |
Longitud del actuador | 63,5 mm (2,5 pulg.) |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 0,99 N a 1,70 N (3,5 oz a 6 oz) máx. |
Fuerza de liberación | 0,28 N (1,0 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 25,4 mm (1,0 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 15,9 mm (0,625) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 12,44 mm (0,490 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 21,82 mm ±0,76 mm (0,859 in ±0,030 in) |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Resina fenólica de uso general |
Normas y aprobaciones | UL, CSA |
Tamaño del tornillo de montaje | 3,53 mm (0,139 pulg.) |
Centros de montaje | 25,4 mm ±0,05 mm (1 in ±0,002 in) |
Torque de apriete | 0,33 N m (3,0 in lb) |
Peso | 35,5 g (0,078 lb) |
Altura del cuerpo | 32,49 mm (1,28 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 17,5 mm (0,69 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 49,3 mm (1,94 pulg.) |
Comentarios | UL: E12252; CSA: LR41370; UNC de 6-32 x terminales con tornillo de 0,188 in (tornillos de cabeza plana n.º 5) |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | DT |
Especificaciones técnicas
Tipo de interruptor | MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo) |
Corriente | 10 A |
Sellado | No |
Circuitos | Dos polos doble tiro (DPDT) |
Actuador | Palanca recta |
Terminación | Tornillo |
Temperatura de funcionamiento | De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) |
Voltaje | 250 Vca |
Longitud del actuador | 63,5 mm (2,5 pulg.) |
Tipo de contacto | Plata |
Fuerza de operación (OF) | 0,99 N a 1,70 N (3,5 oz a 6 oz) máx. |
Fuerza de liberación | 0,28 N (1,0 oz) como mínimo |
Pre-Recorrido (PT) | 25,4 mm (1,0 in) como máximo |
Sobrecarrera (OT) | 15,9 mm (0,625) in como mínimo |
Recorrido diferencial (DT) | 12,44 mm (0,490 in) como máximo |
Posición de operacion (OP) | 21,82 mm ±0,76 mm (0,859 in ±0,030 in) |
Material | Plástico |
Material del cuerpo | Resina fenólica de uso general |
Normas y aprobaciones | UL, CSA |
Tamaño del tornillo de montaje | 3,53 mm (0,139 pulg.) |
Centros de montaje | 25,4 mm ±0,05 mm (1 in ±0,002 in) |
Torque de apriete | 0,33 N m (3,0 in lb) |
Peso | 35,5 g (0,078 lb) |
Altura del cuerpo | 32,49 mm (1,28 pulg.) |
Ancho del cuerpo | 17,5 mm (0,69 pulg.) |
Longitud del cuerpo | 49,3 mm (1,94 pulg.) |
Comentarios | UL: E12252; CSA: LR41370; UNC de 6-32 x terminales con tornillo de 0,188 in (tornillos de cabeza plana n.º 5) |
Disponibilidad | Global |
Nombre de la serie | DT |
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 | Foto | Inglés | 394KB |
---|---|---|---|
Foto de baja resolución de DT-2RV-A7 | Foto | Inglés | 58KB |
Series BS/DT/MT/MN/TB de interruptores grandes de acción rápida de primera calidad MICRO SWITCH | Hoja de datos | Inglés | 2MB |
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas | Guía de familias de productos | Inglés | 16MB |
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales | Folleto | Inglés | 5MB |
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |