¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes especializados - - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,34 N a 5,56 N (12,0 oz a 20,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,56 N (2,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 2,29 mm (0,090 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,13 mm (0,005) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,02 mm (0,040 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 15,62 mm ±0,38 mm (0,615 in ±0,015 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm ±0,05 mm (1 in ±0,002 in)
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 35,5 g (0,078 lb)
Altura del cuerpo 32,49 mm (1,28 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370; UNC de 4-40 x tornillos de 0,125 in con arandelas de bloqueo. El aislador de fibra de vidrio aísla los terminales y previene los cortocircuitos accidentales.
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DT

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 250 Vca
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 3,34 N a 5,56 N (12,0 oz a 20,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,56 N (2,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 2,29 mm (0,090 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,13 mm (0,005) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,02 mm (0,040 in) como máximo
Posición de operacion (OP) 15,62 mm ±0,38 mm (0,615 in ±0,015 in)
Material Plástico
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm ±0,05 mm (1 in ±0,002 in)
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 35,5 g (0,078 lb)
Altura del cuerpo 32,49 mm (1,28 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370; UNC de 4-40 x tornillos de 0,125 in con arandelas de bloqueo. El aislador de fibra de vidrio aísla los terminales y previene los cortocircuitos accidentales.
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DT

Documentos


Características del producto

  • Intercambiabilidad de montaje con los interruptores tipo Z
  • Calificación para 10 A a 240 V CA
  • Tolerancia a temperatura de 82 °C (180 °F)
  • El diseño permite varias combinaciones de cables.

Aplicaciones

  • Sistemas de riego
  • Camiones de semirremolque
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink