¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Interruptores básicos grandes especializados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 28 VCC
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 1,95 N a 2,78 N (7,0 oz a 10,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,56 N (2,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,91 mm (0,075 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,13 mm (0,005) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,02 mm a 1,52 mm (0,040 in a 0,060 in)
Posición de operacion (OP) 15,62 mm ±0,38 mm (0,615 in ±0,015 in)
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Número de especificación MIL MS25008-1
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm ±0,05 mm (1 in ±0,002 in)
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 35,5 g (0,078 lb)
Altura del cuerpo 32,49 mm (1,28 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DT

Especificaciones técnicas

Tipo de interruptor MICRO SWITCH estándar de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1,0 in de alto x 0,7 in de ancho x 2,0 in de largo)
Corriente 10 A
Sellado No
Circuitos Dos polos doble tiro (DPDT)
Actuador Botón
Terminación Tornillo
Temperatura de funcionamiento De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F)
Voltaje 28 VCC
Tipo de contacto Plata
Fuerza de operación (OF) 1,95 N a 2,78 N (7,0 oz a 10,0 oz) máx.
Fuerza de liberación 0,56 N (2,0 oz) como mínimo
Pre-Recorrido (PT) 1,91 mm (0,075 in) como máximo
Sobrecarrera (OT) 0,13 mm (0,005) in como mínimo
Recorrido diferencial (DT) 1,02 mm a 1,52 mm (0,040 in a 0,060 in)
Posición de operacion (OP) 15,62 mm ±0,38 mm (0,615 in ±0,015 in)
Material del cuerpo Resina fenólica de uso general
Normas y aprobaciones UL, CSA
Número de especificación MIL MS25008-1
Tamaño del tornillo de montaje 3,53 mm (0,139 pulg.)
Centros de montaje 25,4 mm ±0,05 mm (1 in ±0,002 in)
Torque de apriete 0,33 N m (3,0 in lb)
Peso 35,5 g (0,078 lb)
Altura del cuerpo 32,49 mm (1,28 pulg.)
Ancho del cuerpo 17,5 mm (0,69 pulg.)
Longitud del cuerpo 49,3 mm (1,94 pulg.)
Comentarios UL: E12252; CSA: LR41370
Disponibilidad Global
Nombre de la serie DT

Documentos


Características del producto

  • Intercambiabilidad de montaje con los interruptores tipo Z
  • Calificación para 10 A a 240 V CA
  • Tolerancia a temperatura de 82 °C (180 °F)
  • El diseño permite varias combinaciones de cables.

Aplicaciones

  • Sistemas de riego
  • Camiones de semirremolque
  • Temporizadores
  • Equipos de oficina
  • Instrumentos de pruebas
  • Equipos médicos o dentales
  • Equipos de HVAC
  • Dispositivos operados manualmente
  • Válvulas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink