¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensores de presión para montar en placa amplificados  - Honeywell


Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Serie DPR
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 inH2O a 5 inH2O
Voltaje de alimentación tipo 5,0 V CC
Corriente de alimentación 2,7 mA típ.
Función de transferencia Alimentación de 5 % a 80 %
Salida Analógica
Tiempo de respuesta 1 ms
Estilo de puerto Puertos dentados radiales dobles del mismo lado
Tipo cuerpo Montaje con tornillos
Terminación eléctrica Hilos, longitud de arnés de 304,8 mm
Banda de error total Tan bajo como ±1,25 % FSS (después de la configuración automática en cero del cliente)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %FSS de BFSL
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Compatibilidad de medios Gases no iónicos y no corrosivos, como el aire y demás gases secos
Vida útil 1 millón de ciclos de presión como mínimo
Disponibilidad Global

Especificaciones técnicas

Nombre de la serie Serie DPR
Tipo de medición Manométrico
Acondicionador de señal Amplificado
Compensación de temperatura
Rango de presión 0 inH2O a 5 inH2O
Voltaje de alimentación tipo 5,0 V CC
Corriente de alimentación 2,7 mA típ.
Función de transferencia Alimentación de 5 % a 80 %
Salida Analógica
Tiempo de respuesta 1 ms
Estilo de puerto Puertos dentados radiales dobles del mismo lado
Tipo cuerpo Montaje con tornillos
Terminación eléctrica Hilos, longitud de arnés de 304,8 mm
Banda de error total Tan bajo como ±1,25 % FSS (después de la configuración automática en cero del cliente)
Precisión (línea recta de mejor ajuste) ±0,25 %FSS de BFSL
Fuerza de impacto 100 g, 6 ms de duración
Vibración 15 g, 10 Hz a 2 kHz
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura compensada -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Compatibilidad de medios Gases no iónicos y no corrosivos, como el aire y demás gases secos
Vida útil 1 millón de ciclos de presión como mínimo
Disponibilidad Global

Documentos


Características del producto

  • Miden presiones manométricas y diferenciales
  • Banda de error total: ±1,5 %FSS
  • Opción de medios líquidos: Permite operación húmedo/húmedo en dispositivos con dos puertos
  • Estabilidad de largo plazo líder de la industria: ±0,25 %FSS
  • Precisión líder de la industria: ±0,25 %FSS de BFSL
  • Amplio rango de presión: 60 mbar a 10 bar | 6 kPa a 1 MPa | 1 psi a 150 psi
  • tan pequeño como 8 mm x 7 mm
  • Presiones de ruptura altas
  • Calibrado sobre el rango de temperatura de 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F).
  • Opera desde una sola fuente de alimentación de 3,3 V CC o 5,0 V CC
  • Salida: Salida analógica proporcional o I2C o digital de 12 bits compatible con SPI
  • Consumo de energía: 2 μA típico cuando usa la opción de modo de suspensión
  • Cumple con los requisitos del nivel 1 de sensibilidad a la humedad de la norma IPC/JEDEC J-STD-020D.1
  • Cumple con REACH y RoHS
  • Opciones: Función de diagnóstico interno, medios líquidos, modo de suspensión, salida de temperatura
  • Sensor materials have been tested and certified for these food safety standards: NSF-169, BPA Free, LFGB

Aplicaciones

Industrial:

  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
  • Control de volumen de aire variable (VAV)
  • Control de amortiguadores y flujo de aire del conducto
  • Monitoreo de filtro / detección de filtro obstruido
  • Controles de caldera modulados
  • Calidad del aire interno
  • Detección de pérdida
  • Control neumático
  • Control de quemador
  • Relación aire/combustible
  • Analizadores de gas y medidores
  • Campanas de extracción y salas limpias